Explore the entire Universal Robots family, engineered for next-level speed and heavy lifting.
UR-serien er udviklet til pålidelig automatisering i en lang række applikationer, hvilket giver robust og effektiv automatisering til forskellige brancher.
UR-serien leverer den hastighed og præcision, du har brug for til at klare de mest krævende opgaver. Den håndterer tungere nyttelast, den når længere, samtidig med at den opretholder samarbejdsevner.

UR-seriens geometri kombineret med den opdaterede fælles arkitektur gør det muligt for disse robotter at løfte tunge nyttelaster ved hastigheder, der engang var forbeholdt traditionelle industrirobotter.
Forbedr dine end-of-line operationer, øg produktiviteten, og frigør din dygtige arbejdsstyrke fra gentagne tunge løft - så de kan fokusere på mere værdifulde, mere virkningsfulde opgaver.

Med IP65- og renrumscertificeringer er UR-serien bygget til at trives i flere miljøer - herunder dem med barske forhold eller strenge renhedsstandarder.
Uanset om det er et krævende industrielt miljø eller et stramt kontrolleret arbejdsområde, kan du medbringe automatiseringens kraft overalt, selv i regulerede miljøer.

UR-serierobottens nye leddesign inkorporerer færre komponenter, hver af den højeste kvalitet. Denne strømlinede tilgang reducerer kompleksiteten, forbedrer holdbarheden og leverer en mere robust, effektiv samling med minimal risiko for fejl.
Disse højtydende samlinger er bygget til at modstå krævende, gentagne opgaver i årevis og er lavet til simpelthen at fungere pålideligt, ubesværet og konsekvent.

PolyScope, den intuitive software, der driver UR-serien, er blevet forbedret med avancerede algoritmer til at håndtere tungere nyttelast, samtidig med at de samarbejdsbaserede sikkerhedsstandarder, UR er kendt for, opretholdes.
Med nem adgang til vigtige værktøjer og funktioner forbliver UR-robotter ligetil at programmere, implementere og administrere, hvilket muliggør automatisering af selv komplekse opgaver.

Tusindvis af virksomheder er afhængige af kollaborative robotter for at...
Øge produktiviteten
Tilpasse sig skiftende produktefterspørgsel
Forbedre medarbejdernes trivsel og fastholdelse
Personale på grund af mangel på arbejdskraft