Den kompakte, kraftfulde industrielle cobot er bygget til hastighed og styrke.


Odense, Danmark, d. 6. oktober 2025: Universal Robots, verdens førende producent af kollaborative robotter (cobots), udvider deres UR-serie med lanceringen af UR18, som er en industriel cobot designet til at levere både styrke og hastighed i en kompakt form.
Med en rækkevidde på 950 mm, 18 kgs nyttelast til at håndtere større end-effectors og bevægelseshastigheder på op til 4 m/s er UR18 ideel til hurtige pick-and-place-opgaver, montage og materialehåndtering i brancher som logistik, bilindustrien og føde- og drikkevareindustrien. Den lette vægt på kun 39 kg gør det enkelt at installere UR18 på de fleste standard gantry-systemer, hvilket muliggør fleksibel montering uden dyre ændringer i produktionsmiljøet.
UR18 lanceres med UR’s opgraderede freedrive-funktion og avancerede bevægelsesegenskaberi, herunder OptiMove og MotionPlus, som er UR’s nye avancerede bevægelsesteknologi, der giver bedre kontrol og mere flydende bevægelser.
Som alle cobots i UR-serien er UR18 UL1740-certificeret, hvilket betyder sikkert samarbejde mellem menneske og robot, forenkler overholdelsen af industrielle sikkerhedskrav og muliggør hurtigere integration på fabriksgulvet.
Læs mere om UR18 og hvordan den kan transformere din produktionseffektivitet og se hele UR Serie porteføljen, herunder den nye UR15 og UR8 Long.
Keith Fox, Chief Product Officer hos Universal Robots.UR18 giver virksomheder flere muligheder uden at gå på kompromis. Den kombinerer styrken til at løfte mere med den hastighed og fleksibilitet, vores kunder forventer, hvilket gør, at de kan nå et nyt niveau af effektivitet