<link rel="stylesheet" href="styles-JUTMGXX3.css"> Gå til sidens indhold
  • g-Series

UR18g-950

Den kompakte heavy-duty cobot

UR18g-950 kombinerer styrke og agilitet og kan bære større end effectors til løft af tungere nyttelast, samtidig med at den er let nok til nem montering på de fleste standard gantry-systemer. Med en rækkevidde på 950 mm og hastigheder op til 4 m/s er den ideel til pick-and-place-opgaver i højt tempo, hvor reducerede cyklustider er afgørende.

Nyttelast
18 kg (39,7 lbs)
Rækkevidde
950 mm (37,4 in)
Maksimal TCP-hastighed
4 m/s
Vægt
39,2 kg (86,4 lbs)

Forbedret værktøjsflange Integreret 1 Gb Ethernet, 24 V/48 V strøm (5 A peak, 3 A kontinuerlig) og sikkerhedsklassificerede indgange ved g-Series værktøjsflangen muliggør kameraer, sensorer og EOAT'er med højere effekt, samtidig med at ekstern kabelføring elimineres. M8-kompatibilitet bevarer eksisterende investeringer i økosystemet.

Miljøklassificering: IP65 Alle g-Series-robotter er IP65-klassificerede til industrielle produktionsmiljøer, med færre komponenter og en indkapslet ledkonstruktion for forbedret driftssikkerhed.

LED-lysring Hurtigt overblik over cellestatus via en LED-lysring ved robottens base.

Oplev Gen 7 i aktion

Oplev, hvordan Gen 7 hjælper producenter med at implementere intelligent automation hurtigere med en platform designet til ydeevne, skalerbarhed og problemfri integration. Book din demo, eller få et tilbud i dag.