Detroit, USA: Universal Robots (UR), verdens førende producent af kollaborative robotter (cobots), har i dag præsenteret den nyeste tilføjelse til deres produktportefølje, UR15, ved Automate-messen i Detroit. Den nye cobot kan bestilles nu og leveres fra juni.

Med en uovertruffen bevægelsesevne og en maksimal TCP-hastighed på 5 m/s er UR15 den hurtigste cobot fra Universal Robots nogensinde. Den bidrager til kortere cyklustider, øget produktivitet og lavere omkostninger på tværs af brancher og applikationer. Til pick-and-place-opgaver leverer UR15 op til 30 procent hurtigere cyklustider sammenlignet med andre UR-modeller — samtidig med at den bevarer UR’s karakteristiske kendetegn som lav vægt og kompakt design, hvilket gør den i stand til at levere uovertruffen fleksibilitet til integration i trange produktionsmiljøer.
”I 20 år har vi rykket grænserne for samarbejdende automation og gjort det lettere, sikrere og mere effektivt for virksomheder verden over at automatisere,” siger Tero Tolonen, Chief Product Officer hos Universal Robots. ”I dag tager vi endnu et stort skridt fremad med UR15, som er udviklet til at operere ved højere hastigheder med den mest jævne og præcise ydeevne på markedet. Det gør den ideel til alsidige produktionsmiljøer og giver vores omfattende partnernetværk mulighed for både at optimere eksisterende løsninger og skabe nye, banebrydende applikationer, der vil løfte kollaborativ automation til et helt nyt niveau.”
Kombineret med OptiMove, UR’s nye motion control-teknologi, bliver fordelene endnu større. Teknologien forbedrer baneplanlægning og sikrer ensartet, præcis bevægelse — selv i applikationer med høj hastighed og tunge emner.



Klar til AI med PolyScope X
UR15 kører både med PolyScope 5 og PolyScope X — UR’s brancheførende softwareplatform — og er forberedt til AI-integration for at muliggøre uovertruffen brugervenlighed. UR15 kan let kombineres med UR AI Accelerator, Universal Robots’ udviklingsværktøj til AI-drevne applikationer. UR AI Accelerator er udviklet i samarbejde med NVIDIA ved hjælp af NVIDIA Isaac’s™ CUDA-accelererede biblioteker og modeller og kører på NVIDIA Jetson AGX Orin™-modulet.
På Automate-messen i denne uge demonstrerer 3D Infotech en komplet kvalitetskontrolløsning med UR15 og UR AI Accelerator, som viser potentialet for fysisk AI med UR15 i produktionen.
Designet til fleksibilitet, effektivitet og driftssikkerhed
UR15 har en løfteevne på 15 kg, som kan øges til 17,5 kg ved opgaver med håndleddet i nedadvendt position — for eksempel ved palletering. UR15 er en alsidig cobot, som er designet til at løse opgaver på tværs af industrier og applikationer, hvor fleksibilitet, effektivitet og driftssikkerhed er afgørende.
Tre af de brancher, hvor UR15 vil gøre en særlig forskel, er:
”Når vi designer vores produkter, tager vi altid udgangspunkt i behovene hos vores meget alsidige kundebase. Hver branche har sine egne krav, og de former vores tilgang til både cobots og tilhørende økosystem-løsninger,” siger Tero Tolonen. ”UR15 hjælper virksomheder med at løse nutidens udfordringer og gribe morgendagens muligheder.”
En cobot til ethvert behov
UR15 er en del af Universal Robots’ nye high-performance serie kaldet UR Series, som også tæller UR20 og UR30. Serien er udviklet til brugere med behov for højere løftekapacitet, avancerede funktioner og certificeringer til krævende miljøer.
”Vi har samtidig opdateret vores populære e-Series,” siger Tero Tolonen og forklarer, at UR5e får en løftekapacitet på 2,5 kg ekstra, så den nu kan håndtere endnu flere opgaver i eksisterende set-ups, og at UR10e skifter navn for bedre at afspejle dens kapacitet. “Fremover vil den hedde UR12e, mens UR5e bliver til UR7e. Samme driftssikre ydeevne og fleksibilitet, men med tydelige navne og endnu mere kraft, der hvor det tæller.”
Udover UR7e og UR12e består e-Series også af UR3e og UR16e.
UR15 kan bestilles nu og leveres fra juni. UR7e og UR12e er allerede tilgængelige.