<link rel="stylesheet" href="app_assets/styles-RZMQEHGB.css"> Pular para o conteúdo principal
  • e-Series

UR7e-920

Carga útil de 7,5 kg, alcance de 920 mm, alimentado por controladores CB7

O UR7e-920 traz a mesma flexibilidade de carga média para a plataforma Gen 7, adaptando-se a linhas de produção de qualquer tamanho ou setor. A combinação com os controladores CB7 e o pingente de ensino TP7 Core desbloqueia uma experiência PolyScope X mais rápida e responsiva para a programação e as operações diárias.

Carga útil
7,5 kg (16,5 lbs)
Alcance
920 mm (33,5 in)
Velocidade TCP máxima
4 m/s
Peso
20,6 kg (45,4 lbs)

Conector da ferramenta O conector de ferramenta M8 de 8 pinos integrado fornece energia, E/S e comunicação diretamente no flange, reduzindo o cabeamento, simplificando a integração e possibilitando efetuadores finais mais inteligentes.

  • Conector fêmea M8, 8 pinos
  • Flange da ferramenta conforme EN ISO 9409-1-50-4-M6
  • Alimentação de 12 V ou 24 V na ferramenta
  • 2 E/S digitais, configuráveis como sinking ou sourcing (NPN/PNP)
  • 2 entradas analógicas para sensores, ou 1 comunicação RS-485
  • Arquitetura pronta para segurança

Compatível com CB7 e TP7 Core Combina-se com o controlador CB7 e o pingente de ensino TP7 Core para desbloquear o PolyScope X, execução de programas mais rápida e conectividade expandida em relação à configuração básica da e-Series.

Entre em contato com a Universal Robots

Solicite um orçamento e fale com nossa equipe sobre como este cobot se encaixa na sua aplicação.