<link rel="stylesheet" href="app_assets/styles-RZMQEHGB.css"> Pular para o conteúdo principal
  • e-Series

UR12e-1300

Carga útil de 12,5 kg, alcance de 1300 mm, alimentado por controladores CB7

O UR12e-1300 é o cobot industrial mais vendido da Universal Robots, agora funcionando com a capacidade de processamento do Gen 7. A mesma força de elevação e desempenho são mantidos, com a folga adicional do CB7 e o pingente de ensino TP7 Core garantindo que fluxos de trabalho complexos funcionem com fluidez e uma interação moderna.

Carga útil
12,5 kg (27,6 lbs)
Alcance
1300 mm (51,2 in)
Velocidade TCP máxima
4 m/s
Peso
33,5 kg (73,9 lbs)

Conector da ferramenta O conector de ferramenta M8 de 8 pinos integrado fornece energia, E/S e comunicação diretamente no flange, reduzindo o cabeamento, simplificando a integração e possibilitando efetuadores finais mais inteligentes.

  • Conector fêmea M8, 8 pinos
  • Flange da ferramenta conforme EN ISO 9409-1-50-4-M6
  • Alimentação de 12 V ou 24 V na ferramenta
  • 2 E/S digitais, configuráveis como sinking ou sourcing (NPN/PNP)
  • 2 entradas analógicas para sensores, ou 1 comunicação RS-485
  • Arquitetura pronta para segurança

Compatível com CB7 e TP7 Core Combina-se com o controlador CB7 e o pingente de ensino TP7 Core para desbloquear o PolyScope X, execução de programas mais rápida e conectividade expandida em relação à configuração básica da e-Series.

Entre em contato com a Universal Robots

Solicite um orçamento e fale com nossa equipe sobre como este cobot se encaixa na sua aplicação.