<link rel="stylesheet" href="app_assets/styles-R77XALWP.css"> 跳至主要內容
  • e-Series

UR12e on CB5

12.5 公斤負載能力,1300 公釐工作半徑

UR12e 是 Universal Robots 最暢銷的工業協作型機器人。具備 1300 公釐工作半徑與 4 公尺/秒 TCP 速度,可執行重物搬運作業,讓技術人員能專注於更高價值的工作。

負載
12.5 kg (27.6 lbs)
工作半徑
1300 mm (51.2 in)
最大 TCP 速度
4 m/s
重量
33.5 kg (73.9 lbs)

工具連接器

整合式 M8 8-pin 工具連接器可直接在法蘭端提供電源、I/O 與通訊功能,減少配線、簡化系統整合,並支援更智慧的末端執行器。

  • M8 8-pin 母接頭
  • 工具法蘭符合 EN ISO 9409-1-50-4-M6 標準
  • 工具端提供 12 V 或 24 V 電源
  • 2 組數位 I/O,可設定為汲入型或源出型(NPN/PNP)
  • 2 組感測器用類比輸入,或 1 組 RS-485 通訊
  • 支援安全功能整合的系統架構

UR12e 適用產業

電子製造業

電子製造業

支援較大型組裝與精密搬運作業;更長的工作半徑可靈活涵蓋多個工作站,有效提升作業效率。

汽車製造業

汽車製造業

適用於焊接、物料搬運與組裝作業,具備穩定耐用的性能,可因應重複性高的中等負載作業需求。

金屬製造與機械加工

金屬製造與機械加工

非常適合焊接與 CNC 機台上下料;較長的工作半徑與負載能力可因應較大型工件,同時維持穩定的路徑精度。

實驗室自動化

實驗室自動化

更高的負載能力與更長的工作半徑,可在實驗室中重現占用空間較大的產業級應用。

UR12e 應用領域

立即聯繫我們

索取產品報價,並與我們的專業團隊聯繫,了解這款協作型機器人如何滿足您的實際應用需求。