<link rel="stylesheet" href="app_assets/styles-R77XALWP.css"> 跳至主要內容

控制器

這是驅動每一台 UR 機器人運動、安全與通訊功能的控制系統。UR 控制器專為工業自動化而設計,提供在生產環境中部署、運行及擴充機器人應用所需的全部功能。
Universal Robots CB7 Core controller

一個平台,兩種配置。

同款 CB7 控制器提供兩種形式:一種是全密封的 IP54 防護等級機櫃,適用於標準的固定安裝場景;另一種是精巧型、無機櫃設計,專為將機器人整合到更大自動化方案中的系統整合商打造。無論選擇哪種形式,製造商都能在不改變底層控制系統的前提下獲得靈活性。

兩種 CB7 配置均提供運動控制與系統協調、整合式安全架構、工業通訊與 I/O 功能,以及透過我們的 PolyScope 軟體平台實現的統一控制。

圖片說明

核心能力

UR 控制器專為工業自動化而設計,提供在生產環境中部署、運行及擴充機器人應用所需的全部功能。

圖片說明

CB7 Core

CB7 Core 控制器採用精巧、便於維護的 IP54 防護等級機箱,處理速度提升 40%。憑藉改進的連接器和更長的纜線長度,與早期控制器相比可實現更高的正常運行時間。三個 1Gb 乙太網路埠及 16 組可設定 DI/DO(可指派為安全I/O),無需外部硬體即可簡化系統架構。已通過 UL1740 及 EMC 認證。由 PolyScope X 驅動。

圖片說明

CB7 Core Compact

CB7 Core Compact 控制器提供與 CB7 Core 同等強大的控制能力,採用更精巧的無機櫃設計,專為交流電驅動的機器建置而打造,可直接整合到工作單元機櫃或客製化機械設備中。已通過 UL1740 及 EMC 認證。由 PolyScope X 驅動。

立即聯繫我們

您是否知道,數千家企業正依靠協作機器人來……

  • 提升生產效率
  • 靈活應對不斷變化的產品需求
  • 提升員工幸福感與留任率
  • 應對勞動力短缺問題