<link rel="stylesheet" href="app_assets/styles-R77XALWP.css"> 跳至主要內容
  • g-Series

CB7 Core Compact

適用於 AC 電源的導軌安裝式控制器

CB7 Core Compact 在更精巧的機身中提供與 CB7 Core 相同的強大控制能力,專為機械設備製造商設計,可直接整合至工作站控制櫃或客製化機台中。配備 3 個 1 Gb Ethernet 連接埠與 16 組可設定的數位輸入/輸出(DI/DO),包括安全 I/O,無須額外硬體即可提供靈活的連線能力。通過 EMC 認證,並搭載 PolyScope X。

處理器速度提升 40%

相較於 CB5.6,處理器速度提升 40%,可提升程式執行速度與通訊回應能力。配備 3 個 1 Gb Ethernet 連接埠、可設定的數位 I/O 與類比 I/O,以及 24 伏特 DC、4 A 電源供應,可靈活整合感測器與各類裝置,無須增加額外基礎設施。

擴充 Ethernet 與 USB 連線能力

3 個 1 Gb Ethernet 連接埠支援多網路通訊,可連接 PLC、HMI、MES 與視覺系統。USB Type-A 與 Type-C 連接埠可直接連接周邊設備、儲存裝置與配件。可設定的 I/O 與通訊介面,可支援更靈活的系統架構。

工業通訊

支援 Modbus、EtherNet/IP Adapter、PROFINET 與 OPC UA 通訊。

體驗 Gen 7 的實際應用

探索 Gen 7 如何透過專為高性能、可擴充性與無縫整合而打造的平台,協助製造商更快速地部署智慧型自動化。立即預約產品展示或索取報價。