g-Series
CB7 Core
IP54 機櫃式控制器,處理速度提升 40%
CB7 Core 是 Universal Robots 第七代工業控制平台,採用精巧且便於維護的機箱設計,搭配改良型連接器與加長線纜,有助於提升設備稼動率與系統整合靈活性。配備 3 個 1 Gb Ethernet 連接埠與 16 組可設定的數位輸入/輸出(DI/DO),並可配置為安全 I/O,無須額外硬體即可簡化系統架構。搭載 PolyScope X。
處理器速度提升 40%
相較於 CB5.6,處理器速度提升 40%,可提升程式執行速度與通訊回應能力。配備 3 個 1 Gb Ethernet 連接埠、可設定的數位 I/O 與類比 I/O,以及 24 伏特 DC、4 A 電源供應,可靈活整合感測器與各類裝置,無須增加額外基礎設施。
擴充 Ethernet 與 USB 連線能力
3 個 1 Gb Ethernet 連接埠支援多網路通訊,可連接 PLC、HMI、MES、IPC 與視覺系統。USB Type-A 與 Type-C 連接埠可直接連接周邊設備、儲存裝置與配件。可設定的 I/O 與通訊介面,可支援更靈活的系統架構。
工業通訊
支援 Modbus、EtherNet/IP Adapter、PROFINET 與 OPC UA 通訊。
IP54 機箱
IP54 機箱設計可在多粉塵或可能遭受水花潑濺的環境中可靠運作,無須額外配置防護外殼。工業級連接器可提升連線穩定性與耐用性。
精巧且便於維護的設計
相較於 CB5.6,安裝占地尺寸縮小 30%,可支援更精巧的系統配置。採用導軌安裝的 CB7 Core Compact 配置具備更精巧的設計,可直接整合至機台架構中。加長型機器人與示教器線纜則可支援更大型的工作站配置。
尺寸 | 393 x 284 x 201 公釐 (15.5 x 11.2 x 7.9 英吋) |
|---|---|
重量 | 12.4 公斤 (27.34 磅) |
IP防護等級 | IP54 |
網路 | 3 路1Gb乙太網路 - 與 PLC、HMI、MES、視覺系統直接通訊 |
USB |
|
I/O | 16 組可設定數位I/O、4 組類比 I/O、4 組正交數位輸入 |
電源 | 24 V DC, 4A |
纜線選項 | 6公尺, 12公尺 |
合規認證 | 已通過 TÜV 認證,符合 UL1740 及 EMC 標準 |