在合約加工和製造業務中,變革是生活中的事實。對於總部位於威斯康辛州的WST Fab ,該公司收到專為該零件設計的新型UR10e協作機器人機器人照顧系統當天,一筆大型客戶訂單意外失敗。但是,由於UR認證系統整合商( CSI ) PCC Robotics專注於通過全面的知識傳授將“鑰匙”交給客戶,因此WST Fab團隊沒有錯過任何一個節奏。在幾天內,他們能夠重新編程cobot ,調整多功能固定裝置和3D打印新抓手,現在可以在系統上運行十幾個不同的部件。
WST Fab探索了傳統的自動化,但需要cobots的多功能性,可以隨著業務需求的變化而移動或重新部署。cobot還允許他們充分利用現有設備,而傳統機器人則需要一臺只能運行某些零件的專用CNC機器。WST Fab總經理Charlie Lenn表示:「從成本的角度來看,投資550,000美元到固定位置的工業機器人,而重型cobot的成本可能只有三分之一,如果需要,我們可以搬到其他地方,這感覺更安全。
WST Fab營運經理Timm Abel補充說:「我們可以安裝cobot ,做這項工作,把所有東西都拉出來,並擁有我們開始之前擁有的機器。這只需要幾個小時,而不是幾天。這就是我們在機器人世界中發展業務的方式-多功能性。「
基於其在UR10e機器照顧cobot方面的經驗, WST Fab繼續推動其自動化目標。UR擁有更大、更快、更強大的cobots ,讓他們在未來有更多選擇來處理較大或笨重的零件。Lenn解釋說:「我們總是問自己,它還能做什麼?我們要如何挑戰它?我們可以要求PCC提供更大、更強、更快的cobots ,以便我們可以在其他應用程式中使用它們嗎?他補充說:「我敢打賭,我們每週都會討論我們可以自動化什麼。我們可以在按壓煞車上使用cobot嗎?我們可以把它用在轉彎中心嗎?下一站在哪裡?」
使用PCC Robotics和UR10e Cobots最大限度地提高效率
WST Fab團隊與PCC Robotics密切合作,規劃整個機器護理系統。它包括UR10e cobot、臂端工具、系統底座、原材料和成品零件的分段,以及與數控機牀的完全集成。PCC Robotics使用線上UR Academy模組和現場指導,確保每位客戶都接受過全面培訓。
WST Fab製造工程師Tyler Schuh說:「與UR合作,如果您首先查看吊墜,卻對它一無所知,那就有點可怕了。但隨後你開始玩它,它很容易學習。我已經訓練了另外兩個人如何進行基本設定,我保證如果我現在回到他們身邊,他們可以製作簡單的程式,他們也會像我一樣解決問題。它非常簡單,易於使用。
PCC Robotics總經理Dan Carney說:「為了了解Tyler做了什麼,不僅要在第一週轉向並實現一些事情,而且要在幾個月的時間裡運行它,執行許多不同的幾何形狀,不同的工作保持,不同的抓手手指,看到一個完全重新設計的暫存解決方案。每次都應該如此。這證明了我們如何設計業務,也證明了Universal Robots的編程環境。」

PCC Robotics為WST Fab提供了一個完全集成的系統,包括UR10e cobot、手臂末端工具、系統基礎、原材料和成品零件的分段,以及與數控機牀的完全集成
PCC Robotics的通用分段和固定設計使WST Fab能夠在客戶需求發生變化時輕鬆轉向新的零件和流程

WST Fab能夠使用3D列印夾持器快速調整系統以適應新的零件和過程。
雙夾持器透過卸下成品零件並在一個動作中裝載新的原始零件,有助於優化機器利用率



成千上萬的企業依賴協作機器人來...