--

UR cobots提高機器容量30%

RSS Manufacturing

簡而言之

總部位於加州的RSS Manufacturing和Phylrich ,生產水龍頭的管道固定裝置和配件,需要滿足每月700個閥門的新訂單。他們的CNC機器每月能夠生產400個閥門,兩班倒–因此即使他們進行第三班,仍然不足以達到目標。

通過在其生產設置中添加UR5 , RSS顯著提高了生產速度,並在現有機器上增加了30 %的產能。因此,這家美國製造商現在與海外競爭對手競爭。

RSS沒有購買另一臺CNC機器,而是決定在市場上搜尋機器人手臂。然而,該解決方案必須與RSS高度專業化的短期生產設施相匹配,周轉時間最快可達24小時。

RSS Manufacturing

產業 金屬與機械加工
國家 North America
員工人數 50-100
所使用的協作機器人 UR5
影片—美國RSS UR5機器人

在這樣一個靈活的環境中,你需要一個靈活的機器人。一個可以在沒有安全籠的情況下工作,一個是便攜的,一個可以快速重新編程的。

Geoff Escalette, CEO

Cobot解決方案全天候運作

UR5滿足了RSS的許多需求。機器人手臂全天候工作,在11天內, 700個閥門的訂單已準備好出貨。而這只是優化生產的第一步。當UR5被部署將管子送入心軸管彎曲器時, RSS團隊感到驚訝。

「我們沒想到機器人能夠如此快速地操作。它大大推動了心軸彎曲機的極限,以至於彎曲機中的液壓系統過熱並開始出現故障」, Escalette說。「但它確實在四小時內生產了1500件。我們需要兩到三天才能完成體力勞動。現在我們已經優化了彎曲器,以跟上機器人的步伐。」

RSS的總體計劃是與海外製造商競爭,並將製造工作帶回美國。UR5為此計劃做出了重大貢獻。機械手臂不僅可以在不購買額外CNC機牀的情況下提高生產速度。UR5還比現有機械增加了30 %的容量。

UR5協作機器人,美國RSSUR5協作機器人,美國RSS

已解決的自動化挑戰:

  • 通過添加UR5來滿足增加的生產需求。
  • 節省成本。
  • 為RSS帶來與海外製造商的競爭優勢。
  • 投資回收期: 2-6個月。

關鍵價值驅動因素:

  • 輕鬆編程
  • 快速設定
  • 彈性部署
  • 協同合作,安全無虞

協同機器人解決的任務:

  • CNC 加工

聯絡我們

成千上萬的企業依賴協作機器人來...

  • 提高生產力
  • 適應不斷變化的產品需求
  • 改善員工福祉和留任率
  • 應對勞動力短缺