Nichrominox是成千上萬的法國中小企業之一,每天面臨著日益激烈的國際競爭。為了應對激烈的競爭, Nichrominox選擇投資四個UR5 cobot臂,並立即提高了生產力、降低了勞動力成本並改善了員工的福祉。
Nichrominox是一家來自Saint-Bonnet-de-Mure (法國裏昂附近)的家族企業,銷售牙醫消毒設備已有40年,如今面臨來自勞動力成本低的國家日益激烈的競爭。該公司轉向Universal Robots ,以自動化選定的任務,並提高其生產力和競爭力。
Nichrominox透過其在法國的經銷商之一HMi-MBS選擇了Universal Robots ,以自動化彎曲細胞、餵食機器和與操作員一起組裝產品。需要四個UR5機器人,並部署在三條獨立的生產線上:
拾取並放置: 機器人在一次按壓時執行打孔操作,然後轉動穿梭工作臺上的組件,最後在第二次按壓時執行彎曲操作。
CNC : 機器人與加工中心完全集成,使操作人員能夠節省時間,提高工作質量並降低重複性應變傷害的風險。
協作組裝: 組裝站由操作員和機器並肩合作運行,無需任何額外保護。操作者通過施加壓力(通過夾持器中的集成力傳感器)啟動機器人,這使得機器人易於管理。
Nichrominox的機器人由內部程式設計師Cédric Lefrancq-lumiere編程。Cédric只需要經銷商HMi-MBS進行兩天的培訓,就能夠為機器人編程進行新的製造作業,這項任務只需要兩個小時。他目前正在將他的培訓應用於改進機器人的編程,以提高質量和性能。
Éric Lefrancq-lumiere, General ManagerUR5機器人使我們能夠立即提高10 %的生產力

Nichrominox對其Universal Robots機器人手臂所取得的成果感到高興。除了減少單調乏味的任務和降低員工風險外,自動化還對公司產生了直接影響。Nichrominox總經理Éric Lefrancq-lumiere表示:「UR5機器人讓我們能夠立即提高10%的生產力。」Nichrominox總經理Éric Lefrancq-lumiere表示:

由於他們在14個月內看到了機器人的投資回報率,因此在實施簡單性和低成本方面的經驗非常積極。該公司打算繼續進行轉型,並很快收購更多的cobots。
成千上萬的企業依賴協作機器人來...