--

Cobots自動化全新固體劑量實驗室儀器

Labman Automation Ltd

簡而言之

Labman Automation是一家英國技術公司,專門設計和製造實驗室機器人。該公司開發了自動固體劑量實驗室儀器MultiDose ,由於UR3e的往績記錄和易用性,選擇UR3e cobot臂為系統供電。與使用手動流程運行相比, MultiDose可以在實驗中釋放多達六個實驗室技術人員小時。由於系統的「離開」特性可實現自動化實驗,因此實驗室數小時後的處理量也會增加。

業務轉型

Labman MultiDose產品的概念源於滿足特定客戶的需求。一位關鍵客戶來到Labman需要一種解決方案,該解決方案可以自動化粉末劑量,其可用性高於現有解決方案,同時提供將系統集成到更大工作流程中的多功能性。

除了對標準桌面平臺的要求外,很明顯,許多實驗室客戶希望Labman開發一種符合1級安全機櫃規格的定制外殼,用於分配活性藥物成分。

Labman Automation LTD

產業 Medical and Cosmetics
國家 England
員工人數 100+
所使用的協作機器人 UR3e

好處

MultiDose系統幾乎不需要訓練,對實驗室團隊來說非常用戶友好和直觀。該系統設計為隨插即用,但Labman也很樂意在需要時提供現場1-1培訓。Labman還藉助Microsoft HoloLens Augmented Reality耳機支援這些系統。

結果是即時的,滿足了客戶分配活性藥物成分的需求。這項任務所需的特定性意味著自動化解決方案在提供精確性和多功能性方面具有很大的好處–讓員工可以更適合他們的專業知識進行更具挑戰性的工作。

擁有一個值得信賴的合作夥伴,如Universal Robots ,幫助我們塑造了產品,最終意味著MultiDose是最好的。Universal Robots手臂開箱即用–我們完全信任它作為解決方案–由此開發的儀器現在像任何其他實驗室設備一樣被使用。

Ian Riley, Technical Director, Labman Automation
操作直覺

操作直覺

Labman Automation儀器開發經理Rob Hodgson表示:「這個系統的美妙之處在於,它可以解放實驗室技術人員,他們可以加載實驗,然後離開。」「系統操作直觀,只需插入,即可使用。它也可以解鎖您的實驗室,在正常工作時間之外進行實驗。"

自動化

自動化

MultiDose可容納56個劑量頭,每個位置都有RFID讀寫功能;每次運行六個藥劑瓶輸入架;以及六個可互換的指尖和平衡藥劑瓶轉接器。UR3e的作用是將小瓶和託盤運送到細胞周圍。

成功關鍵解析

Labman被稱為自動化公司,當其他人發現這項任務太具挑戰性時,公司就會來找他。Labman Automation儀器開發經理Rob Hodgson表示:「我們已經有與Universal Robots合作的經驗。」他開始研究將協作機器人手臂與Mettler Toledo粉末分配平臺整合。「我們認為我們可以開發出比客戶更好的解決方案。MultiDose

解決方案是圍繞Universal Robots的協作UR3e機械臂設計的,配備了Robotiq的UR +認證Hand-E夾持器,該夾持器與Mettler Toledo XPR粉末進料器和Labman的軟件相結合,可實現高效、準確和可重複的分配。

系統的一個關鍵部分需要一個協作機器人手臂。Labman研究了許多不同的cobots ,但選擇了UR3e ,因為它已經在其他幾個應用中使用過,包括一家Agrichem公司和一家大型化妝品公司。cobot使系統高度靈活,允許多個用戶操作系統,並能夠輕鬆集成到已建立的實驗室流程中,而不會影響安全性。Labman Automation技術總監Ian Riley表示:「像Universal Robots這樣值得信賴的合作夥伴幫助我們塑造和精湛產品,最終意味著MultiDose是最好的。」「Universal Robots手臂開箱即用,我們完全相信它是一種解決方案,因此開發的儀器現在像任何其他實驗室設備一樣被使用,通過釋放他們來更有效地利用他們的時間,幫助我們的客戶充分利用他們的實驗室專業人員。Labman Automation多劑量專案負責人Matthew Smith表示:「

Universal Robots cobot ARM和Mettler Toledo粉末配量系統的結合,創造了一個在英國藥品市場上無法匹敵的自動配量平臺,也大大加快了實驗室實驗。」

UR +使用的產品: Robotiq的Hand-E抓手

節省時間

節省時間

Labman Automation多劑量專案負責人Matthew Smith表示:「實驗室技術人員節省了大量時間,與使用手動流程相比,實驗最多可節省6小時。」他補充說,系統的「熄燈」特性具有額外的好處,可以在正常工作時間之外自動執行實驗,從而提高了實驗室的產量。

已解決的自動化挑戰:

  • UR解決方案的易用性降低了高昂的培訓成本
  • 彈性溶液可用於多種實驗,同時確保粉末劑量高度準確
  • 維持安全和有保障的工作環境

關鍵價值驅動因素:

  • 自動化平臺可節省數小時的人工實驗時間,以及實驗室技術人員人工秤量粉末的高成本
  • 產品可以更快地進行測試、試用和推出
  • 靈活的多用途平臺與軟件完全集成,使實驗室工作人員能夠在整個過程中完全控制成分

協同機器人解決的任務:

  • 挑選和放置藥劑瓶
  • 拾取和放置計量頭
  • 拾取和放置平衡小瓶適配器
  • 拾取和放置SBS格式的反應板
  • 自動變更夾持器指尖

聯絡我們

成千上萬的企業依賴協作機器人來...

  • 提高生產力
  • 適應不斷變化的產品需求
  • 改善員工福祉和留任率
  • 應對勞動力短缺
當地辦公室
  • 丹麥商泰瑞達優傲科技股份有限公司台灣分公司
  • 台元街 20號, 3樓
  • - 新竹縣竹北市
聯絡我們: +886 2 2659 9665