--

UR10 cobots降低故障率並提高生產效率

Hyundae Induction Hardening Heat Treatment

挑戰

HIHHT通過cobots解決勞動力成本上升的問題,以提高產品質量和改善員工的工作量。Hyundae Induction Hardening Heat Treatment ( HIHHT )除了面臨員工疲勞和由於重複任務導致的錯誤之外,還面臨勞動力成本上升的問題。安裝兩臺UR10機器人後,故障率由0.03%降至0.01% ,生產效率提升31%。通過自動化重複流程,公司還能夠額外僱傭兩名員工。

業務轉型HIHHT

需要通過提高產品質量來最大限度地提高產量。與此同時,公司需要解決勞動力成本上漲,同時減輕人工操作員的工作量以及由於重複任務導致的疲勞。但是,在這種高混合/低容量環境中,自動化本身就是一個挑戰。

Hyundae Induction Hardening Heat Treatment

產業 Automotive and Subcontractors
國家 Asia
員工人數 25-50
所使用的協作機器人 UR10
影片— UR10 ROBOT ,韓國Hyundae Induction Hardening Heat Treatment

解決方案

HIHHT在其感應淬火熱處理過程中部署了兩個UR10機器人,將未處理的汽車部件放入處理機中,然後將處理的部件移除到輸送帶上。根據政府資助的計劃, HIHHT與Universal Robots合作夥伴HRT Systems合作,將該系統作為一站式解決方案提供。然而,高混合/低批量生產線要求員工熟悉機器人以適應未來使用。這使得[cobots](/{localLink: 31680} "Collaborative robots - cobots benefits")易於編程並使用顯著的好處。培訓以前沒有機器人經驗的員工只需要大約一個月的時間。現在,這些員工只需要30到60分鐘來「教導」機器人處理新的組件。因此, HIHHT的產品故障率從0.03%下降到0.01% ,生產效率提高了31%。此外,該公司還能夠再僱用兩名員工。cobots的預期投資報酬率僅為一年半。

Cobot幫助人類從簡單的重複任務中解放出來,允許靈活的勞動力重新分配。因此,我們可以控制生產成本並提高產品質量

Y.S Park, Production Manager
UR10協作機器人, Hyundae Induction Hardening Heat Treatment ,韓國UR10協作機器人, Hyundae Induction Hardening Heat Treatment ,韓國UR10協作機器人, Hyundae Induction Hardening Heat Treatment ,韓國UR10協作機器人, Hyundae Induction Hardening Heat Treatment ,韓國

已解決的自動化挑戰:

  • 提高產品品質
  • 降低營運成本
  • 改善員工工作量

關鍵價值驅動因素:

  • 與人類安全協作
  • 易於使用

協同機器人解決的任務:

  • 拾取和放置
  • 機器撫育

聯絡我們

成千上萬的企業依賴協作機器人來...

  • 提高生產力
  • 適應不斷變化的產品需求
  • 改善員工福祉和留任率
  • 應對勞動力短缺