--

Cobot自動化有助於節省超過35%的人工成本

BTC Mold CO., LTD.

案例摘要

BTC Mold 在其塑膠射出模具生產線導入了四台 UR5 協作型機器人,用於執行產品移載、堆棧,以及取放產品以進行檢測。憑藉靈活的機械手臂與簡易的編程特性,UR 協作型機器人非常適合應用於涉及複雜人體工學需求的製造製程。這些機器人為 BTC Mold 節省了超過 35% 的人力成本,並解決了因噪音等工作環境問題所導致的嚴重缺工困境,同時也顯著降低了工廠內的職業災害風險。

業務轉型成果

目前,BTC Mold 有 11% 的製造製程由 UR 協作型機器人支援:更高的敏捷性提升了廠房空間利用率,並協助公司在營運與策略上保持彈性。因此,BTC Mold 現在能立即調整生產線,以滿足客戶「少量多樣」的生產需求,提供高品質的客製化產品,並優化公司的整體競爭力。

作為一家「全製程」的塑膠射出模具製造商,BTC Mold 十多年來致力於開發與優化塑膠成型技術,為台灣及海外客戶(如 FEC、SENOR 及歐洲知名家具零售商)提供高品質產品。透過生產製程自動化,公司希望能達成更穩定的產品品質與擴大量產規模的目標,進而為客戶的少量多樣訂單提供更全面的製造服務。

BTC 過去曾在生產線引進大型自動化生產設備,但這些龐大的機台噪音大、體積笨重且具風險,需要極大的安裝空間與安全距離。此外,招募困難與勞動力短缺等問題,也讓公司難以在產量增加時,實現必要的營運與策略靈活性。因此,BTC Mold 希望透過引進靈活、低風險的協作型機器人來填補人力缺口。藉由協作型機器人能與人類近距離協作的能力,公司也希望能重新分配生產線的人力資源,優化生產效率並降低職業災害風險,打造一個對員工更友善且安全的工作場所。

BTC Mold CO., LTD.

產業 金屬與機械加工
國家 Asia
員工人數 50-100
所使用的協作機器人 UR5
影片—臺灣比特幣模具股份有限公司

解決方案

BTC Mold引入了四個UR5 cobots來移動、棧板、採摘和放置產品以進行檢查。

由於UR cobots可以幫助人類員工避免在充滿大型自動化設備的嘈雜環境中工作,他們幫助BTC Mold節省了超過35 %的勞動力成本,並解決了公司高勞動力流失和勞動力短缺的迫切問題。

UR cobots可以無籠操作(視風險評估而定) ,並且能夠在人類附近工作。過去,產品必須由體力勞動者包裝;由於工人在將產品放入箱子時需要彎腰,因此隨著時間的推移,他們往往會產生關節和腰部疼痛。UR cobots的推出使BTC Mold員工遠離重複性工作,降低了長時間勞動造成職業危害的風險。此外,由於工人可以在短短一小時內學會如何解決基本問題,超過80 %的員工使用過cobots。UR cobots幫助員工從從業者轉變為主管,從而使公司能夠靈活分配人力,提高生產效率。

UR cobots能夠在每個軸上360度旋轉,可以輕鬆模擬人體工學,並適應生產線上的不同需求。例如,當將塑膠產品包裝到箱子中時,不同產品的角度和位置可能會有所不同,有些產品需要以特定角度放置,否則產品可能會崩潰或擠壓。借助UR的專利安全系統, UR cobots可以在整個包裝過程中保護產品,以安全快速的方式顯著降低故障率。涉及兩個託盤的任務現在可以在20分鐘內完成,而在同一過程中使用工業機器人可能會崩潰並毀壞產品。

簡單易用

簡單易用

此外, UR cobots可以以直觀、快速和簡單的方式輕鬆編程和操作,內置設置向導可提高編程效率,並可輕鬆與其他自動化設備集成。只需一個cobot就足以處理多個任務,包括測試、分類和棧板。BTC Mold在其生產線上利用UR5 cobots和現有的視覺傳感器,使用cobots來拾取塑料容器並將其放置在傳感器前進行產量檢查。公司不再需要為不同功能的自動化機器騰出空間,隨著產能不斷擴大, UR cobots有效地簡化了自動化生產流程,現在可以更有效地利用樓面空間。因此,公司可以在研發和技術進步方面投入更多資源,從而為公司的成長創造良性循環。

拾取和放置

拾取和放置

BTC Mold使用cobots來拾取塑膠容器,並將其放置在感測器前進行成品率檢查

BTC Mold CO., LTD

BTC Mold CO., LTD

從右到左, BTC模具項目負責人工程師範、採購Denise Chang、行政助理William Tian和Factor Operator Lee。

合作機器人和人

合作機器人和人

UR cobots可以在近距離與人類合作(需進行風險評估)

已解決的自動化挑戰:

  • 生產線勞動力短缺
  • 工作環境/品質改善
  • 為員工提供更好的工作場所保護

關鍵價值驅動因素:

  • 填補勞動力缺口
  • 減少員工的職業傷害
  • 更靈活的人力配置
  • 更有效地利用樓面空間

協作機器人解決的任務

  • 拾取和放置託盤
  • 裝紮

聯絡我們

成千上萬的企業依賴協作機器人來...

  • 提高生產力
  • 適應不斷變化的產品需求
  • 改善員工福祉和留任率
  • 應對勞動力短缺