協作型機器人幫助製造商提升產能的5個方法

根據德勤(Deloitte)預估,在2018至2028年間,光是美國就有約240萬份工作乏人問津。然而,缺工與技術斷層的狀況並不限於美國。由於「戰後嬰兒潮」世代(出生於1946年至1964年間)紛紛屆齡退休,導致全世界都面臨勞動力短缺的問題。當這群人退出勞動市場後,不僅產生了許多職缺,同時也造成技術斷層。與此同時,製造商的處境也更加艱難,除了消費者要求產品必須即時可得、品質更佳外,還要為員工提供良好的工作條件,而且前提是還要降低成本。

協作型機器人幫助製造商提升產能的5個方法
協作型機器人幫助製造商提升產能的5個方法

主要重點

  • **協作型機器人如何協助業者提升產能?**協作型機器人可從許多面向協助,例如減少甚至完全避免停機時間,或是解決「有工無人做」的難題。
  • 協作型機器人部署靈活嗎? 是的。只要您在製程中或生產線上發現新的任務需求,都可輕鬆重新部署協作型機器人。

根據德勤(Deloitte)預估,在2018至2028年間,光是美國就有約240萬份工作乏人問津。然而,缺工與技術斷層的狀況並不限於美國。由於「戰後嬰兒潮」世代(出生於1946年至1964年間)紛紛屆齡退休,導致全世界都面臨勞動力短缺的問題。當這群人退出勞動市場後,不僅產生了許多職缺,同時也造成技術斷層。與此同時,製造商的處境也更加艱難,除了消費者要求產品必須即時可得、品質更佳外,還要為員工提供良好的工作條件,而且前提是還要降低成本。

儘管這對製造商而言已是一大挑戰,但全球經濟的動盪與不可預測讓情況變得更加嚴峻。全球疫情肆虐更是加劇部分行業的缺工問題,從「大離職潮」的現象便可以看出,許多人在重新思考他們的職涯發展。

那麼,製造商該如何克服這些挑戰,讓產線能夠持續盈利呢?答案就是,加速實現自動化製程。然而,這裡說的可不是那些既笨重又昂貴的工業型機器人,而是作業方式顛覆人類既有想像的新世代協作型機器人(cobot)。有別於傳統的機器人技術,協作型機器人不但可用於各式各樣的任務,還無需繁瑣的安全設施。

以下是協作型機器人幫助製造商維持競爭力、解鎖更多附加價值的5個方法。

提升產能

對於勞工而言,重複、單調以及不符合人體工學的工作既乏味又危險,因為它們可能會導致工人受傷,進而造成人員短缺以及品質不一。不過,這些工作也因此非常適合導入協作型機器人。在任何類型的生產環境下,協作型機器人都能夠有效提升產能水準,尤其是性能更勝以往的機種。舉例而言,優傲科技的UR16e協作型機器人最大負載可達16公斤,並具備力道感應功能,可滿足鎖附螺絲與螺母等對於力矩較敏感的應用需求,同時亦能輕鬆安全地執行重載型應用,包含機台操作、重型零件處理以及堆棧作業。

協作型機器人的優點包括:適合人機協作,可接手單調、重複性高的任務,減少人為疏失,並且讓勞工專注於其他附加價值更高的工作上,進而提升生產力。以汽車零件業者Hyundae Induction Hardening Heat Treatment(HIHHT)為例,由於工作重複性高,導致員工疲乏與人為疏失的情況增加。對此,該公司決定安裝兩台UR10協作型機器人,不但讓錯誤發生率從0.03%降到0.01%,生產效率也提高了31%。此外,在重複性高的製程實現自動化後,HIHHT還增聘了兩名員工。

協作型機器人幫助製造商提升產能的5個方法
協作型機器人幫助製造商提升產能的5個方法

增加獲利

當然,任何公司的最終目的就是獲利最大化。有了協作型機器人,製造商可大幅降低生產成本,藉此提升獲利能力。事實上,英國市調機構Smither Pira在2019年研究中發現,生產成本下降1%可提升34%的利潤。協作型機器人的人機協作特點可縮短生產週期,並確保精準度與一致性。如此一來,工廠可避免成本高昂的非必要停機時間。這也意味著,自動化製程能夠以較低的生產成本,提供客戶要求的高品質產品。

提高員工滿意度

員工一開始可能質疑機器人會搶走他們的飯碗,但是協作型機器人不會、也不該取代人類作業員。它們專為人機協作而設計,可接手更單調且容易出錯的工作,讓工人們能專心處理需要更多認知能力、靈巧度以及理性思考的工作。當員工從這些既乏味又危險的工作脫身後,就能從事更有價值的工作,進而提升整體工作滿意度。2019年的McKinsey消費者通路調查結果顯示,廣泛的自動化後會增加新的技術職缺,這些職缺擁有更好的薪水、機會與工作條件,對於公司徵才以及提高員工留任率有很大的幫助。

實現最高品質

如上所述,客戶要求以更低成本提供更高品質的產品。協作型機器人在實現產品品質最佳化的過程中經常扮演吃重角色,它們能減少人為疏失、確保一致性與精確度、提升製造複雜產品的能力,以及在製程中辨識出錯誤。協作型機器人不像人類會感到無聊、疲憊或分心,因此能以一致的速度以及品質完成任務。以工具製造商RUPES為例,他們立下了產品「零缺陷」的大膽承諾,因此決定向優傲科技尋求解決方案,藉此壯大勞動力、實現廢料品最少化,並且獲得立竿見影的效果。而在協作型機器人加入後,RUPES有效減少、甚至是完全避免人為疏失,同時藉由減少原料浪費的方式,促進企業永續發展。最終,該公司透過機器人技術成功實現「零缺陷」的生產承諾。

協作型機器人幫助製造商提升產能的5個方法
協作型機器人幫助製造商提升產能的5個方法

發揮最佳靈活度

經濟不確定性以及客戶行為難以預測,使得製造商很難確定生產的品項、時間、地點以及數量。協作型機器人擁有極高的靈活度,能夠依據需求擴大或縮小生產規模,加快業者進軍新市場的步伐。從金屬壓印與測試,到品質檢測機台操作皆能執行。採用性能最佳的協作型機器人時,甚至能夠實現重型與多零件等物料處理的自動化,而且毫不影響執行精準度。例如,讓協作型機器人負責堆棧作業時,整個製程將煥然一新。如有必要,一台協作型機器人可隨時重新編程,以應付各式各樣的作業需求。再者,它們的設計輕巧,在切換作業時不會占用工廠或現有工作站中過多空間。

我們早已過了炒作機器人技術的階段。過去10多年來,協作型機器人已默默為製造業增加可觀價值,也希望能夠繼續為人類做出更多貢獻。如今,自動化製程已不再只是加分,而是必要條件。不願投資協作型機器人的企業不但錯過了這些附加價值,更讓自己面臨落後其他競爭者的風險。對於想要在這個高度競爭的環境中生存、甚至勝出的業者而言,協作型機器人就是他們所追求的答案。

歡迎聯繫優傲協作型機器人專家,馬上了解我們如何能滿足您的需求。

Universal Robots

Universal Robots

Universal Robots 是全球協作型機器人(cobots)的領導品牌,廣泛應用於各種產業。我們的使命簡單明確:為任何人、任何地方提供自動化。

當地辦公室
  • 丹麥商泰瑞達優傲科技股份有限公司台灣分公司
  • 台元街 20號, 3樓
  • - 新竹縣竹北市
聯絡我們: +886 2 2659 9665