<link rel="stylesheet" href="styles-R77XALWP.css"> Saltar al contenido principal

Componentes de hardware industrial, diseñados para la plataforma UR

Los controladores, consolas de programación y componentes del sistema están diseñados como parte de una arquitectura de hardware unificada, que permite un control, una interacción y una conectividad consistentes en cada implementación.
Universal Robots CB7 Core controller

La base física para la automatización en el mundo real

El hardware define cómo se controlan, operan e integran los sistemas robóticos en la producción. El hardware de Universal Robots combina el control del sistema, la interacción del usuario y la conectividad física en una arquitectura consistente, diseñada para respaldar una implementación confiable y una operación a largo plazo.

Descripción de la imagen

Controladores

El controlador UR actúa como el centro neurálgico de la operación del robot, reuniendo alimentación, funciones de seguridad y comunicación en un solo sistema.

  • Control centralizado de la operación del robot y de la coordinación del sistema
  • Gestión integrada de la alimentación, la seguridad y la comunicación
  • Arquitectura de control consistente en todo el portafolio
Descripción de la imagen

Consolas de programación

Las consolas de programación constituyen la interfaz principal para programar y operar el robot, con un modelo de interacción consistente en toda la plataforma.

  • Pantalla táctil capacitiva de alta resolución para un control y una programación directos
  • Función Freedrive integrada para el posicionamiento manual
  • Compatibilidad con la activación de 3 posiciones, conforme a los requisitos actualizados de la norma ISO 10218-1:2025
  • Diseño ligero y cableado flexible para facilitar el uso en el área de trabajo
Descripción de la imagen

Panel inteligente SP7

El panel de botones desmontable para los robots de la g-Series de 7.ª generación lleva un control intuitivo directamente a la brida de la herramienta, para una programación y un manejo modernos.

Descripción de la imagen

Cables

Los componentes de hardware complementarios permiten una instalación flexible, una disposición del sistema y una operación adaptadas a diversos entornos de producción.

Póngase en contacto con nosotros

¿Sabía que miles de empresas confían en los robots colaborativos para…

  • Aumentar la productividad
  • Adaptarse a la demanda cambiante de productos
  • Mejorar el bienestar y la retención de los empleados
  • Hacer frente a la escasez de mano de obra