<link rel="stylesheet" href="styles-R77XALWP.css"> Saltar al contenido principal

Consolas de programación

La consola de programación ofrece una conexión directa entre el operador y el robot, dando soporte a la programación, la configuración y la operación manual. Los controles de hardware y las funciones de seguridad están integrados en la consola para garantizar una interacción segura durante la puesta en marcha y la operación.
Universal Robots TP7 Core teach pendant
Consola de programación Universal Robots

TP7 Core

Diseñado como parte de la arquitectura del sistema Gen 7, el TP7 incorpora una pantalla multigestos más grande y un modelo de interacción modernizado. Funciones como un joystick virtual, controles configurables y capacidad de conexión en caliente favorecen una operación más intuitiva, una implementación flexible y un mantenimiento más rápido en los robots de la g-Series, la e-Series y la UR Series (UR20 y UR30).

Consola de programación Universal Robots 3PE

Consola de programación 3PE

Diseñada para una operación manual conforme a la norma ISO, la consola de programación 3PE sustituye el botón Freedrive estándar por dos dispositivos de habilitación de tres posiciones, para garantizar una operación conforme a la norma ISO en los robots de la e-Series y la UR Series combinados con controladores CB5.

Póngase en contacto con nosotros

¿Sabía que miles de empresas confían en los robots colaborativos para…

  • Aumentar la productividad
  • Adaptarse a la demanda cambiante de productos
  • Mejorar el bienestar y la retención de los empleados
  • Hacer frente a la escasez de mano de obra