<link rel="stylesheet" href="styles-R77XALWP.css"> Saltar al contenido principal
  • e-Series
  • UR Series

3PE TP

Interruptores 3PE dobles, conforme a la norma ISO 10218-1:2025

Diseñada para respaldar el cumplimiento de los requisitos de seguridad en evolución de la norma ISO 10218-1:2025, la consola de programación 3PE combina una pantalla táctil de respuesta rápida con dos dispositivos de habilitación de tres posiciones integrados y un control Freedrive dedicado, para un aprendizaje del robot seguro e intuitivo. Compatible con robots de la e-Series y la UR Series para una solución probada centrada en la seguridad.

Consola de programación con activación de 3 posiciones (3PE) La consola de programación 3PE integra dos interruptores 3PE para una operación manual segura, con compatibilidad nativa en PolyScope. Conforme a los requisitos de la norma ISO 10218-1:2025 para la operación manual. La consola mantiene la misma resolución y el mismo desempeño de pantalla táctil que la consola de programación estándar.

Diseñada para la operación manual en entornos industriales donde se requiere un dispositivo de habilitación de tres posiciones integrado.

  • Dos interruptores 3PE integrados en la consola de programación
  • Conforme a los requisitos de la norma ISO 10218-1:2025 para la operación manual
  • Compatibilidad nativa con PolyScope
  • Pantalla táctil capacitiva de 1280 x 800, idéntica a la de la consola de programación estándar
  • Botón Freedrive dedicado para el guiado manual
  • Resistencia al polvo y al agua con clasificación IP54
  • 300 x 231 x 50 mm, 1.8 kg
  • Se monta en el controlador estándar
  • Compatible con robots de la UR Series y la e-Series

Póngase en contacto con Universal Robots

Solicite precios y hable con nuestro equipo sobre cómo este cobot se adapta a su aplicación.