<link rel="stylesheet" href="styles-R77XALWP.css"> Saltar al contenido principal

Controladores

El sistema de control que impulsa el movimiento, la seguridad y la comunicación en todos los robots UR. Diseñados para la automatización industrial, los controladores de UR ofrecen la funcionalidad necesaria para implementar, operar y escalar aplicaciones robóticas en entornos de manufactura.
Universal Robots CB7 Core controller

Una plataforma. Dos configuraciones.

El mismo controlador CB7 está disponible en un gabinete completamente cerrado con clasificación IP54, ideal para instalaciones fijas estándar, o en un diseño compacto sin gabinete, destinado a integradores que incorporan el robot en una solución de automatización más amplia, lo que ofrece a los fabricantes flexibilidad sin cambiar el sistema de control subyacente.

Ambas configuraciones de CB7 proporcionan control de movimiento y coordinación del sistema, arquitectura de seguridad integrada, comunicación industrial y E/S, y control unificado a través de nuestra plataforma de software PolyScope.

Descripción de la imagen

Funciones principales

Diseñados para la automatización industrial, los controladores de UR ofrecen la funcionalidad necesaria para implementar, operar y escalar aplicaciones robóticas en entornos de manufactura.

Descripción de la imagen

CB7 Core

El controlador CB7 Core ofrece un gabinete compacto con clasificación IP54, listo para mantenimiento, y proporciona un procesamiento 40% más rápido. Con conectores mejorados y longitudes de cable ampliadas, ofrece un mejor tiempo de actividad en comparación con generaciones anteriores de controladores. Tres puertos Ethernet de 1 Gb y 16 E/S digitales configurables, asignables como E/S de seguridad, simplifican la arquitectura del sistema sin necesidad de hardware externo. Con certificación UL1740 y EMC. Impulsado por PolyScope X.

Descripción de la imagen

CB7 Core Compact

El controlador CB7 Core Compact ofrece las mismas y sólidas capacidades de control que el CB7 Core, en un formato reducido y sin gabinete, diseñado para construcciones de máquinas alimentadas por CA, integrándose directamente en los gabinetes de las celdas de trabajo o en maquinaria personalizada. Con certificación UL1740 y EMC. Impulsado por PolyScope X.

Póngase en contacto con nosotros

¿Sabía que miles de empresas confían en los robots colaborativos para…

  • Aumentar la productividad
  • Adaptarse a la demanda cambiante de productos
  • Mejorar el bienestar y la retención de los empleados
  • Hacer frente a la escasez de mano de obra