<link rel="stylesheet" href="styles-R77XALWP.css"> Saltar al contenido principal
  • g-Series

CB7 Core Compact

Controlador sin gabinete para alimentación de CA

El CB7 Core Compact ofrece las mismas y sólidas capacidades de control que el CB7 Core, en un formato reducido diseñado para fabricantes de maquinaria, integrándose directamente en los gabinetes de las celdas de trabajo o en maquinaria personalizada. Tres puertos Ethernet de 1 Gb y 16 E/S digitales configurables, incluidas las E/S de seguridad, ofrecen una conectividad flexible sin hardware externo. Con certificación EMC. Impulsado por PolyScope X.

Procesador 40% más rápido Un procesador 40% más rápido que el CB5.6 mejora la ejecución de programas y la capacidad de respuesta de las comunicaciones. Tres puertos Ethernet de 1 Gb, E/S digitales y analógicas configurables, y una fuente de alimentación de 24 V CD 4 A permiten una integración flexible de sensores y dispositivos sin infraestructura adicional.

Conectividad Ethernet y USB ampliada Tres puertos Ethernet de 1 Gb permiten la comunicación multirred con PLC, HMI, MES y sistemas de visión. Los puertos USB tipo A y tipo C permiten la conexión directa de periféricos, dispositivos de almacenamiento y accesorios. Las interfaces de E/S y comunicación configurables admiten arquitecturas de sistema flexibles.

Comunicación industrial Admite comunicaciones Modus, adaptador Ethernet/IP, PROFINET y OPC UA.

Descubra Gen 7 en acción

Descubra cómo Gen 7 ayuda a los fabricantes a implementar la automatización inteligente con mayor rapidez, gracias a una plataforma diseñada para el desempeño, la escalabilidad y una integración fluida. Reserve su demostración o solicite una cotización hoy mismo.