Modo de funcionamento manual

Descrição

No Modo Manual, pode criar, modificar e guardar programas, aplicações e instalações de robôs. Isto tem quatro propriedades:

  • Um dispositivo que permite 3 posições (3PE) deve ser mantido na sua posição central.

  • Modificar e guardar programas.

  • Controlo de velocidade reduzido para 250 mm/s.

  • A alta velocidade manual é ativada ajustando o controlo deslizante Alta Velocidade Manual no rodapé. É necessária uma ação de confirmação antes de pode atingir velocidades mais altas. Se o dispositivo de ativação tiver sido liberto durante cinco minutos, a alta velocidade manual deve ser reativada antes de poder atingir velocidades superiores a 250 mm/s.

Para utilizar o modo Manual

  1. Siga as instruções de "Para aceder à Seleção de Modo" no Modo Operacional. Consulte Modo Operacional.

     

    A predefinição é o modo Manual. O ecrã principal contém todas as funcionalidades da interface PolyScope X.