Modo de funcionamento automático

Descrição

No Modo Automático, o robô só pode executar um programa de tarefas predefinidas. Você não pode modificar ou salvar programas e instalações. Isto tem duas propriedades:

  • A execução automática do programa é permitida

  • Movimentos a toda a velocidade (cumprindo os limites de segurança)

 

Para utilizar o modo Automático

  1. Siga as instruções de "Alternância de Modos" no Modo Operacional. Consulte Modo Operacional.

  2. Marque o botão Automático em Selecionar o Modo Operacional, digite a palavra-passe do modo operacional para desbloquear e Confirme.

    Enquanto está no modo automático, a interface PolyScope X está no ecrã do operador e os separadores da navegação principal e na barra lateral são reduzidos. Além disso, o ícone do modo automático é apresentado acima da soma de verificação de segurança.

     
  3. Pode tocar no botão Reproduzir no rodapé ou na barra de controlo do robô.