Tryb ręczny

Opis

W trybie ręcznym można tworzyć, modyfikować i zapisywać programy, aplikacje i instalacje robotów. Ma cztery właściwości:

  • 3-pozycyjne urządzenie zezwalające (3PE) musi być utrzymywane w pozycji środkowej.

  • Zmodyfikuj i zapisz programy.

  • Sterownie prędkością ograniczone do 250 mm/s.

  • Ręczną dużą prędkość można włączyć suwakiem Ręczny tryb wysokiej prędkości u dołu ekranu. Do osiągnięcia większych prędkości wymagane jest działanie potwierdzające. Jeśli urządzenie zezwalające zostanie zwolnione na pięć minut, w celu osiągnięcia prędkości większej niż 250 mm/s należy ponownie włączyć ręczny tryb dużej prędkości.

Aby użyć trybu ręcznego

  1. Wykonaj kroki procedury „Aby uzyskać dostęp do wyboru trybu” w sekcji Tryb pracy. Patrz Tryb pracy.

     

    Tryb ręczny jest ustawieniem domyślnym. Ekran główny zawiera wszystkie funkcje interfejsu PolyScope X.