Bruke Flytt robot til posisjon

Flytt robot til posisjon lar robotarmen flytte seg til den startposisjonen etter at du fullfører et program. Robotarmen må være i startposisjon før du kan kjøre programmet.

For mer informasjon, vennligst se Flytt robot til posisjon-avsnittet i robotens brukermanual.

Slik bruker du 3PE-knappen for å flytte robotarmen til posisjon:

  1. Når programmet ditt er ferdigstilt, trykk på Spill av

  2. Velg Spill fra begynnelsen.

    På PolyScope vises Flytt robot til posisjon-skjermen med robotarmbevegelser.

  3. Light-press and hold the 3PE button.

  4. Now, on PolyScope, press and hold Automove, for the robot arm to move to the start position.

    Spill av program-skjermen vises.

  5. Oppretthold et lett trykk på 3PE-knappen for å kjøre programmet.

  6. Frigjør 3PE-knappen for å stanse programmet.