Rengjøring av roboten
Hverdagslig rengjøring
Du kan tørke vekk støv/skitt/olje fra robotarmen ved å bruke en klut og et av de følgende rengjøringsmidlene: vann, 70 % isopropylalkohol, 10 % etanolalkohol eller 10 % nafta. In rare cases, very small amounts of grease can be visible from the joint. Dette påvirker ikke funksjonen, bruken eller levetiden til leddet.
Ytterligere rengjøring
På grunn av økt fokus på å rengjøre roboten anbefaler Universal Robots rengjøring ved bruk av 70 % isopropylalkohol.
- Tørk roboten med en hard mikrofiberklut og 70 % isopropylalkohol.
- La alkoholen (70 % isopropyl) hvile på roboten i fem minutter, og rengjør deretter roboten ved hjelp av en standard rengjøringsprosedyre.
IKKE BRUK NOEN BLEKEMIDLER. Ikke bruk blekemidler i noen utvannede rengjøringsløsninger.