Produktbeskrivelse

Teach Pendant with 3-Position Enabling Device er en Universal Robots håndkontroll med innebygget treposisjonsaktiverende enhetsfunksjonalitet.

Aktiveringsknappene er på undersiden av håndkontrollen, som illustrert nedenfor. You can use wither button, according to your preference. If the 3PE TP is disconnected, an external 3PE device must be connected and confirmed in the Installation.

1 Strømknapp 2. Nødstoppknapp
3 USB-port (kommer med støvdeksel) 4 3PE-knapper

Et Freedrive-robotikon befinner seg under hver 3PE-knapp, som illustrert nedenfor.

Manglende evne til å installere Teach Pendant with 3-Position Enabling Device på riktig vis kan føre til skader på utstyr eller eiendom.

  • The 3PE Teach Pendant must be installed properly in order to meet regulatory requirements.

Bruk av produktet

The Teach Pendant with 3-Position Enabling Device is only certified for use with Universal Robots e-Series control boxes.

Komponenter

Teach Pendant with 3-Position Enabling Device består av følgende komponenter:

  • 3PE Teach Pendant with attached Teach Pendant cable

Krav

Robotsystemprogramvaren, når man bruker 3PE håndkontrollen, må være nyere enn V5.8.0

Installasjon av en Teach Pendant with 3-Position Enabling Device i et robotsystem som bruker en programvareversjon som er eldre enn V5.8.0 kan føre til skader på utstyr eller eiendom.

  • Verifiser systemnummeret til programvaren før du installerer Teach Pendant with 3-Position Enabling Device.