URCaps

Beschrijving

U kunt uw bestaande URCaps beheren of een nieuwe installeren op uw robot.

 

Om URCaps te beheren
  1. Druk in de kop op het Hamburgermenu en selecteer Instellingen.

  2. Selecteer onder Systeembeheer de optie URCaps .

  3. Tik op de knop +, selecteer het .urcap-bestand en tik op Openen.

  4. Als u door wilt gaan met de installatie van die URCap, druk dan op Opnieuw starten. Na deze stap wordt de URCaps geïnstalleerd en is deze klaar voor gebruik.

  5. Om een geïnstalleerde URCaps te verwijderen, selecteert u deze in Actieve URCaps, druk op de knop - en druk op Opnieuw starten zodat de wijzigingen van kracht worden.

 

Actieve URCaps

Gegevens over de nieuwe URCap worden weergegeven in het veld Actieve URCaps.

Een statuspictogram geeft de status van de URCap aan, zoals hieronder vermeld:

 

  • URCap ok: de URCap is geïnstalleerd en werkt normaal.
  • URCap-fout: de URCap is geïnstalleerd, maar kan niet worden gestart. Neem contact op met de URCap-ontwikkelaar.
  • URCap herstart nodig: de URCap is net geïnstalleerd en moet opnieuw gestart worden.

Voorbeeld

Foutmeldingen en informatie over de URCap worden weergegeven in het veld URCaps-informatie. Verschillende foutmeldingen worden weergegeven, afhankelijk van het type van de gedetecteerde fout(en).