URScript Control API in het logische programma
| Beschrijving |
Met de URScript Control API kunt u de status van de robotarm en de levenscyclus van het programma beheren. U kunt de robotarm in- en uitschakelen, de remmen lossen, een robotprogramma starten, pauzeren of stoppen, en de huidige status van de robot controleren. Control API-methoden zijn beschikbaar in het Logic-programma, het hoofdprogramma en in threads. Het belangrijkste gebruiksscenario is het aanroepen van Control API-methoden vanuit het Logic-programma om het robotprogramma aan te sturen. U kunt bijvoorbeeld een automatische opstartroutine instellen die de robot inschakelt, het hoofdprogramma start, de status ervan bewaakt en fouten herstelt.
|
|
Belangrijkste kenmerken |
Voor de meeste Control API-methoden is de modus voor besturing op afstand vereist, met name voor methoden die de robotarm aansturen (aandrijving, remmen en programmabesturing). Methoden voor het opvragen van de status werken zowel in de lokale als in de externe modus. Deze methoden retourneren -1 wanneer de robot zich in de lokale modus bevindt.
|