Consignes générales de sécurité
Lisez les précautions générales de sécurité avant d'installer le 3PE TP.
Pour plus d'informations sur la sécurité, reportez-vous au chapitre Sécurité du Manuel de l'utilisateur du robot.
L'installation ou l'entretien de l'équipement connecté à une source d'alimentation peut entraîner un choc électrique.
- Débranchez l'équipement de la source d'alimentation avant l'installation ou l'entretien.
Une connexion incorrecte de l'alimentation ou des câbles de terre peut entraîner des dégâts matériels ou des blessures corporelles.
Les dégâts causés par une connexion d'alimentation inappropriée ne sont pas couverts par la garantie. Avant de commencer l'opération :
- Assurez-vous que le câblage d'alimentation est correct.
- Assurez-vous que la mise à la terre est correcte.
Le défaut de vérifier et de valider la protection et la fonctionnalité peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.
-
Assurez-vous que toutes les mesures de réduction des risques fonctionnent comme prévu et permettent d'atteindre la réduction des risques nécessaire.
Le fait de ne pas effectuer d'évaluation des risques avant l'installation et l'utilisation peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
-
Effectuez une évaluation des risques avant l'installation et l'utilisation.
-
Lisez le Manuel utilisateur UR et le Manuel d'entretien UR.
Ce produit est conçu pour être utilisé avec le robot Universal Robots e-Series. Les considérations générales de sécurité valables pour le robot Universal Robots e-Series sont également valables pour ce produit.
- Pour plus d'informations sur la sécurité, reportez-vous à la section Sécurité du manuel de l'utilisateur du robot Universal Robots e-Series .