Description du produit

Le Teach Pendant with 3-Position Enabling Device est un Terminal de programmation Universal Robots avec une fonctionnalité de dispositif d'activation 3 positions intégrée.

Les boutons d'activation se trouvent sur la face inférieure du terminal de programmation, comme illustré ci-dessous. You can use wither button, according to your preference. If the 3PE TP is disconnected, an external 3PE device must be connected and confirmed in the Installation.

1 Bouton de mise sous tension 2 Bouton d’arrêt d’urgence
3 Port USB (fourni avec un cache-poussière) 4 Boutons 3PE

Un symbole Fonctionnement libre du robot est situé sous chaque bouton 3PE, comme illustré ci-dessous.

Une installation incorrecte de Teach Pendant with 3-Position Enabling Device peut causer des dégâts matériels.

  • The 3PE Teach Pendant must be installed properly in order to meet regulatory requirements.

Utilisation du produit

The Teach Pendant with 3-Position Enabling Device is only certified for use with Universal Robots e-Series control boxes.

Composants

Le Teach Pendant with 3-Position Enabling Device consiste des composants suivants :

  • 3PE Teach Pendant with attached Teach Pendant cable

Exigences

Le logiciel système du robot utilisant le Terminal de programmation 3PE doit être plus récent que V5.8.0

L'installation d'un Teach Pendant with 3-Position Enabling Device dans un robot utilisant une version logicielle inférieure à V5.8.0 peut causer des dégâts matériels.

  • Vérifiez votre version de logiciel système avant d'installer le Teach Pendant with 3-Position Enabling Device.