Nettoyage de votre robot
Nettoyage quotidien
Vous pouvez essuyer la poussière, la saleté et l'huile observées sur le bras du robot et/ou du Terminal de programmation à l'aide d'un chiffon et de l'un des produits de nettoyage suivants : eau, alcool isopropylique à 70 %, alcool éthylique à 10 % ou naphte à 10 %. In rare cases, very small amounts of grease can be visible from the joint. Cela n'affecte pas la fonction, l'utilisation ou la durée de vie de l'articulation.
Nettoyage supplémentaire
En raison de l'accent mis sur le nettoyage de votre robot, Universal Robots recommande de le nettoyer avec de l'alcool isopropylique à 70 % (alcool à brûler).
- Essuyez le robot avec un chiffon dur en microfibres torsadées et de l'alcool isopropylique à 70 % (alcool à brûler).
- Laissez l'alcool isopropylique à 70 % sur le robot pendant 5 minutes, puis nettoyez le robot en suivant la procédure de nettoyage standard.
NE PAS UTILISER D'EAU DE JAVEL. N'utilisez pas d'eau de Javel dans une solution de nettoyage diluée.