Drei-Stellungs-Zustimmschalter

Beschreibung

Im manuellen Hochgeschwindigkeitsmodus können sowohl die Werkzeuggeschwindigkeit als auch die Geschwindigkeit des Ellbogens vorübergehend 250 mm/s überschreiten. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn sich Ihr Roboter im manuellen Modus befindet und ein Drei-Stellungs-Zustimmschalter konfiguriert ist.

Wenn innerhalb von fünf Minuten keine Interaktion mit dem Drei-Stellungs-Zustimmschalter stattfindet, werden erhöhte Werte auf 250 mm/s zurückgesetzt.

 

So rufen Sie „Three Position“ auf
  1. Tippen Sie im linken Bereich auf Drei Positionen.

  2. Tippen Sie auf Entsperren oben rechts auf dem Hauptbildschirm.

  3. Geben Sie das Sicherheitspasswort ein und bestätigen Sie.

  4. Schieben Sie auf dem zentralen Bedienfeld den Schalter auf Manuelle Höchstgeschwindigkeit zulassen.

  5. Tippen Sie oben rechts auf dem Hauptbildschirm auf Anwenden.