Brug af Kør robot til positionen

Bevæg robotten i position, så robotarmen kan bevæge sig til denne startposition, når du har gennemført et program. Robotarmen skal være i startpositionen, før du kan køre programmet.

Yderligere oplysninger findes i afsnittet Kør til positionen i robottens brugervejledning.

For at bruge 3PE-knappen til at køre robotarmen til en position:

  1. Når dit program er gennemført, skal du trykke på Afspil

  2. Vælg Afspil fra begyndelsen.

    På PolyScope vises skærmbilledet Kør robotten til position, der viser robotarmens bevægelse.

  3. Light-press and hold the 3PE button.

  4. Now, on PolyScope, press and hold Automove, for the robot arm to move to the start position.

    Skærmen Afspil Program vises.

  5. Fasthold et let tryk på 3PE-knappen for at køre dit program.

  6. Slip 3PE-knappen for at stoppe dit program.