Rengøring af din robot
Daglig rengøring
Du kan aftørre alt støv/snavs/olie, der konstateres på robotarmen og/eller programmeringskonsollen ved hjælp af en klud og et af følgende rengøringsmidler: Vand, 70% isopropylalkohol, 10% ethanolalkohol eller 10% nafta. In rare cases, very small amounts of grease can be visible from the joint. Dette påvirker ikke leddets funktion, anvendelighed eller levetid.
Yderligere rengøring
På grund af det ekstra fokus på rengøring af din robot, anbefaler Universal Robots rengøring med 70% isopropylalkohol (isopropanol).
- Tør robotten af med en hårdt opvredet mikrofiberklud og 70% isopropylalkohol (isopropanol).
- Lad 70% isopropylalkoholen sidde på robotten i 5 minutter, og rens derefter robotten ved hjælp af den standardmæssige rengøringsprocedure.
BRUG IKKE BLEGEMIDDEL. Brug ikke blegemiddel i nogen fortyndet rengøringsopløsning.