Produktbeskrivelse
Teach Pendant with 3-Position Enabling Device er en Universal Robots programmeringskonsol med indbygget enhed til 3-positionaktivering.
Aktiveringsknapperne er på undersiden af Programmeringskonsollen, som illustreret nedenfor. You can use wither button, according to your preference. If the 3PE TP is disconnected, an external 3PE device must be connected and confirmed in the Installation.
| 1 | Tænd/sluk-knap | 2 | Nødstopknap |
| 3 | USB-port (leveres med et støvdæksel) | 4 | 3PE-knapper |
Et friløb-robotsymbol er placeret under hver 3PE-knap, som illustreret nedenfor.
Hvis Teach Pendant with 3-Position Enabling Device ikke installeres korrekt, kan det resultere i skader på udstyr eller ejendom.
- The 3PE Teach Pendant must be installed properly in order to meet regulatory requirements.
Sådan anvendes produktet
The Teach Pendant with 3-Position Enabling Device is only certified for use with Universal Robots e-Series control boxes.
Komponenter
Teach Pendant with 3-Position Enabling Device består af følgende komponenter:
- 3PE Teach Pendant with attached Teach Pendant cable
Krav
Robotsystemsoftwaren, der bruger 3PE-programmeringskonsollen, skal være nyere end V5.8.0
Installation af en Teach Pendant with 3-Position Enabling Device i et robotsystem der bruger en softwareversion, som er ældre end V5.8.0 kan resultere i skader på udstyr eller ejendom.
- Kontroller dit softwaresystemnummer, før du installerer Teach Pendant with 3-Position Enabling Device.