Indikátory validace

Popis

Od verze SW 10.14.0 pro PolyScope X se chyby validace zobrazují pomocí odznaků s počtem oznámení a zvýrazněním levého okraje namísto žlutých ikonových tlačítek.

Indikátory validace vás upozorní, když zadání programu nebo nastavení neprojde validací – například když je příkaz neúplný, chybí reference nebo je výraz neplatný.

Dříve žlutá ikonová tlačítka označovala chyby ověření v postranním panelu ,hlavní navigaci ,programovém stromu a dialogových oknech nastavení. Aktualizovaný design je přehlednější a méně rušivý, ale stále jasně ukazuje, kde se nacházejí chyby.

Indikátory validace nejsou totéž jako bezpečnostní poruchy, stavy nouzového zastavení nebo dialogová okna s chybami řídicí jednotky.

 

Jak to funguje

  • V postranním panelu a hlavní navigaci ukazuje odznak s počtem oznámení na ikoně,kolik ověřovacích chyb se v dané oblasti nachází.

  • Ve programovém stromu jsou neplatné uzly příkazů označeny zvýrazněním levého okraje namísto žluté ikony.

  • Uzel programového stromu se zobrazí jako neplatný pouze v případě, že je neplatný samotný uzel.

  • Nadřazený uzel v programovém stromu se zobrazí jako neplatný pouze v případě, že je sbalený a obsahuje neplatné podřízené uzly.

  • V dialogových oknech nastavení příkazů pohybu – jako jsou Směr , Pohyb C, Pohyb P ,Pohyb do ,Pohyby doa Trasa –se u neplatných tabulatorů používá standardní stav ověření tabulatoru namísto žlutých ikon.

     

Vyhledání a oprava chyb validace

  1. Hledejte ikony s počtem oznámení v postranním panelu nebo hlavní navigaci ,případně zvýraznění na levém okraji ve programovém stromu.

  2. Klepnutím na ikonu nebo uzel s indikátorem otevřete oblast, ve které se chyba nachází.

  3. Zkontrolujte zvýrazněný uzel nebo neplatnou záložku a doplňte nebo opravte požadované údaje.

  4. Je-li zadání platné, odznak, zvýraznění ohraničení nebo indikátor záložky se automaticky odstraní.

Přehled obrazovky programu a programového stromu najdete v části Programové Nabídka programu