Ikony

Ikony záhlaví
Ikona Název Popis

Název programu

Umožňuje přístup ke Správci systému.

Umožňuje načítat, ukládat a přidávat programy a soubory URCaps.

Další

Přístup k informacím o verzi robota, sériovému číslu a nastavení.

Bezpečnostní kontrolní součet

Zobrazí aktivní bezpečnostní kontrolní součet, umožňuje přístup k podrobným parametrům jednotlivých částí ramene robota a mění provozní režim.

Ikony hlavní navigace
Ikona Název Popis

Aplikace

Konfiguruje a nastavuje parametry ramene robota a bezpečnostní prvky, včetně koncových efektorů a komunikace.

Program

Prohlížet a upravovat programy robotů.

3D

Umožňuje řízení a regulaci pohybu robota v souřadnicích X, Y, Z.

Obsluha

Ovládá robota pomocí předem napsaných programů a zobrazuje stav robota.

 

Ikony uvnitř nabídky Hamburger menu
Ikona Název Popis

Správce systému

Umožňuje přístup ke Správci systému.

Umožňuje načítat, ukládat a přidávat programy a soubory URCaps.

Informace

Zobrazuje informace o verzi robota a sériovém čísle.

Nastavení

Konfiguruje nastavení systému, jako je jazyk, jednotky, heslo a zabezpečení.

Znovu načíst

Funkce zabezpečení pro použití výchozích nastavení definovaných v aplikaci.

Vypnout

Pro restartování, zapnutí a vypnutí robota.

 

Ikony postranního panelu
Ikona Název Popis
Výběr režimu Umožňuje výběr provozního režimu a režimu ovládání.

Pohyb

Komplexní funkce pro pohyb robota, s podrobným popisem kloubů, TCP, příruby a základny.

Struktura programu

Poskytuje strukturální přehled hlavního programu, modulů a funkcí. Přístup k přidání modulů.

Logický program Umožňuje spustit logický program a zobrazuje počet spuštěných úloh.
Zprávy protokolů Zobrazuje seznam všech akcí, které jste v softwaru provedli.

Globální proměnné

Poskytuje přístup k názvům globálních proměnných a jejich hodnotám.

 

Ikony zápatí
Ikona Název Popis

Inicializace

Spravuje stav robota. Pokud je ČERVENÝ, stiskněte jej pro zprovoznění robota.

  • Černá: Vypnuto. Rameno robota je v zastaveném stavu.

  • Oranžová: Nečinnost. Rameno robota je zapnuto, ale není připraveno k běžnému provozu.

  • Oranžová: Uzamčeno. Rameno robota je uzamčeno.

  • Zelená: Normální. Rameno robota je zapnuto a je připraveno k běžnému provozu.

  • Červená: Chyba. Robot je v chybovém stavu, například v nouzovém zastavení (e-stop).

  • Modrá: Přechod. Robot přechází do jiného stavu, například uvolňuje brzdu.

Přehrát

Spustí aktuálně nahraný program.

Krok

Umožňuje spuštění programu v jednotlivých krocích.

Stop

Zastaví aktuálně načtený program.

Posuvník rychlosti

V reálném čase zobrazuje relativní rychlost, kterou se rameno robota pohybuje, a to s ohledem na bezpečnostní nastavení.

Vysokorychlostní manuální režim

Manuální posuvník vysoké rychlosti je dostupný pouze v manuálním režimu, když je nakonfigurováno třípolohové aktivační zařízení. Vysokorychlostní manuální režim umožňuje nástroji i lokti dočasně překročit výchozí mezní rychlost.

 

Ikony hlavní obrazovky
Ikona Název Popis
Posunout nahoru

Posunutí příkazového uzlu v programovém stromu směrem nahoru.

Posunout dolů

Posunutí příkazového uzlu v programovém stromu směrem dolů.

Vrátit

Vrácení posledního pohybu příkazového uzlu v programovém stromu.

Vrátit zpět přemístění

Zrušení posledního pohybu příkazového uzlu v programovém stromu.

Potlačit/

Zrušit potlačení

Potlačení a zrušení potlačení příkazového uzlu ve stromu programů.

Kopírovat

Kopírování příkazového uzlu do jiného stromu programu.

Vložit

Vložení příkazového uzlu do jiného stromu programu.

Vyjmout

Vyjmutí příkazového uzlu z jiného stromu programu.

Odstranit

Odstranění příkazového uzlu v programovém stromu.