<link rel="stylesheet" href="app_assets/styles-RZMQEHGB.css"> 본문으로 건너뛰기
  • g-Series

UR18g-950

작지만 강력한 고하중 협동로봇

UR18g-950은 대형 엔드 이펙터를 장착해 무거운 페이로드를 빠르게 처리할 수 있습니다. 본체가 가벼워 대부분의 표준 갠트리 시스템에 손쉽게 설치할 수 있는 것도 장점입니다. 950 mm의 리치와 최대 4 m/s의 속도로, 사이클 타임 단축이 중요한 고속 픽 앤 플레이스 공정에 최적입니다.

적재량
18 kg (39.7 lbs)
작업 반경
950 mm (37.4 in)
최대 TCP 속도
4 m/s
무게
39.2 kg (86.4 lbs)

향상된 툴 플랜지 g-Series 툴 플랜지에는 1 Gb 이더넷, 24 V/48 V 전원(피크 5 A, 연속 3 A), 안전 등급 입력이 통합되어 있습니다. 별도의 외부 배선 없이도 카메라와 센서, 고출력 EOAT를 연결해 사용할 수 있습니다. 또한 M8 커넥터와 호환되어 기존 주변 장치와 액세서리도 그대로 사용할 수 있습니다.

보호 등급: IP65 모든 g-Series 로봇은 산업 생산 환경에 적합한 IP65 보호 등급을 갖추고 있습니다. 부품 수를 줄이고 조인트를 밀폐형으로 설계해 신뢰성을 높였습니다.

LED 라이트 링 로봇 베이스에 장착된 LED 라이트 링으로 셀의 작동 상태를 한눈에 확인할 수 있습니다.

Gen 7의 실제 작동 모습 살펴보기

Gen 7은 성능과 확장성, 원활한 통합을 고려해 설계된 플랫폼입니다. Gen 7이 제조업체의 지능형 자동화 도입을 어떻게 앞당기는지 알아보세요. 지금 데모를 예약하거나 가격을 문의하세요.