<link rel="stylesheet" href="styles-R77XALWP.css"> 본문으로 건너뛰기
  • e-Series

표준 로봇 케이블(CB5)

e-Series 표준 로봇 케이블

e-Series 로봇 암과 CB5 컨트롤러를 연결하는 표준 케이블입니다. 워크셀 크기와 설치 거리, 배선 경로에 맞게 선택할 수 있도록 1 m, 2 m, 6 m, 12 m 길이로 제공됩니다.

표준 케이블
로봇 케이블은 시스템 구성의 유연성과 유지보수 편의성, 장기적인 안정성을 좌우하는 중요한 요소입니다. UR은 기본 시스템 아키텍처를 변경하지 않고도 설치 거리와 배선 경로, 동작 조건에 맞게 선택할 수 있도록 다양한 길이의 케이블을 제공합니다. 1 m, 2 m, 6 m, 12 m 길이로 제공되며, 고정형 설비와 일반적인 로봇 암–컨트롤 박스 배치에 적합합니다. 베이스 플랜지 커넥터를 통해 측면 또는 관통 홀 방식으로 장착할 수 있습니다.

호환성
e-Series 로봇 암 및 CB5 컨트롤러와 호환됩니다.

유니버설 로봇에 문의하기

가격을 문의하시고, 이 협동로봇이 귀사의 애플리케이션에 어떻게 적합한지 저희 팀과 상담해 보세요.