<link rel="stylesheet" href="styles-R77XALWP.css"> 본문으로 건너뛰기
  • g-Series

CB7 Core Compact

AC 전원용 캐비닛리스 컨트롤러

CB7 Core Compact는 CB7 Core와 동일한 수준의 강력한 제어 성능을 한층 컴팩트한 폼팩터로 구현했습니다. 장비 제조업체의 요구에 맞춰 설계되어 워크셀 캐비닛이나 맞춤형 장비에 직접 통합할 수 있습니다. 3개의 1 Gb 이더넷 포트와 안전 I/O로 지정할 수 있는 16개의 구성 가능한 DI/DO를 갖춰 별도의 외부 하드웨어를 추가하지 않고도 다양한 장치를 유연하게 연결할 수 있습니다. EMC 인증을 획득했으며 PolyScope X로 구동됩니다.

40% 더 빠른 프로세서
CB5.6보다 40% 빠른 프로세서를 탑재해 프로그램 실행 성능과 통신 응답성을 높였습니다. 3개의 1 Gb 이더넷 포트, 구성 가능한 DI/DO, 아날로그 I/O, 24 V DC·4 A 전원 공급 기능을 갖춰 별도의 인프라를 추가하지 않고도 센서와 장치를 유연하게 통합할 수 있습니다.

확장된 이더넷 및 USB 연결 기능
3개의 1 Gb 이더넷 포트를 통해 PLC, HMI, MES, 비전 시스템과 여러 네트워크에서 동시에 통신할 수 있습니다. USB Type-A 및 Type-C 포트를 통해 주변 기기와 저장 장치, 액세서리를 직접 연결할 수 있습니다. 구성 가능한 I/O와 다양한 통신 인터페이스를 활용해 시스템 아키텍처를 유연하게 구성할 수 있습니다.

산업용 통신
Modbus TCP, EtherNet/IP 어댑터, PROFINET, OPC UA 등 주요 산업용 통신 프로토콜을 지원합니다.

Gen 7의 실제 작동 모습 살펴보기

Gen 7은 성능과 확장성, 원활한 통합을 고려해 설계된 플랫폼입니다. Gen 7이 제조업체의 지능형 자동화 도입을 어떻게 앞당기는지 알아보세요. 지금 데모를 예약하거나 가격을 문의하세요.