<link rel="stylesheet" href="styles-R77XALWP.css"> 본문으로 건너뛰기
  • e-Series
  • UR Series

3PE TP

3PE 스위치 2개 내장, ISO 10218-1:2025 준수

3PE 티치 펜던트는 강화된 ISO 10218-1:2025 안전 요구사항의 준수를 지원하도록 설계되었습니다. 응답성이 뛰어난 터치스크린에 2개의 3-위치 활성화 장치와 전용 프리드라이브 버튼을 통합해 로봇을 안전하고 직관적으로 티칭할 수 있습니다. e-Series 및 UR Series 로봇과 호환되며, 안전이 중요한 산업 환경에 적합한 검증된 솔루션입니다.

3-위치 활성화 장치(3PE) 티치 펜던트
3PE 티치 펜던트에는 안전한 수동 모드 작동을 위한 2개의 3PE 스위치가 내장되어 있으며, PolyScope에서 기본 지원됩니다. 수동 모드 작동에 관한 ISO 10218-1:2025 요구사항을 준수하며, 표준 티치 펜던트와 동일한 해상도와 터치스크린 성능을 제공합니다.

3-위치 활성화 장치가 필요한 산업 환경에서 안전하게 수동 모드로 작동할 수 있도록 설계되었습니다.

  • 티치 펜던트에 내장된 2개의 3PE 스위치
  • 수동 모드 작동에 관한 ISO 10218-1:2025 요구사항 준수
  • PolyScope 기본 지원
  • 표준 티치 펜던트와 동일한 1,280 × 800 해상도의 정전식 터치스크린
  • 수동 가이딩을 위한 전용 프리드라이브 버튼
  • 먼지와 물 튀김으로부터 보호하는 IP54 등급
  • 크기 300 × 231 × 50 mm, 무게 1.8 kg
  • 표준 컨트롤러에 장착 가능
  • UR Series 및 e-Series 로봇과 호환

유니버설 로봇에 문의하기

가격을 문의하시고, 이 협동로봇이 귀사의 애플리케이션에 어떻게 적합한지 저희 팀과 상담해 보세요.