<link rel="stylesheet" href="app_assets/styles-R77XALWP.css"> メインコンテンツへスキップ
  • g-Series

UR18g-950

コンパクトながら高可搬を実現する協働ロボット

UR18g-950は、可搬性と俊敏な動作を両立したモデルです。大型のエンドエフェクタにも対応し、より重いワークを扱えます。一方で本体重量は抑えられているため、一般的なガントリーシステムへの設置も容易です。アーム長950mm、最大速度4m/sにより、サイクルタイム短縮が求められる高速なピック&プレース工程に適しています。

ペイロード
18 kg (39.7 lbs)
リーチ
950 mm (37.4 in)
最大TCP速度
4 m/s
重量
39.2 kg (86.4 lbs)

強化されたツールフランジ g-Seriesのツールフランジには1 Gb Ethernet・24 V/48 V電源(ピーク5 A・連続3 A)・安全入力を内蔵しています。カメラ・センサー・高出力ツールに直接対応し、外部ケーブルが不要になります。M8コネクターとの互換性を維持しているため、既存の周辺機器・ツールをそのまま活用できます。

環境保護規格:IP65 g-Series全機種がIP65に対応しており、産業生産環境での使用に適しています。部品点数の削減と密閉型ジョイント設計により、信頼性を向上させています。

LEDライトリング ロボットベース部のLEDライトリングでセルの状態をひと目で確認できます。

お問い合わせ

Gen 7 が高度な自動化の導入をどのように加速するか、ぜひご相談ください。高い性能・拡張性・シームレスな組み込みを実現するプラットフォームです。