<link rel="stylesheet" href="app_assets/styles-R77XALWP.css"> メインコンテンツへスキップ

コントローラー

すべてのURロボットで動作・安全機能・通信を制御するシステムです。産業用自動化向けに設計されたURコントローラーは、生産環境でのロボットアプリケーションの導入・運用・拡大に必要な機能を提供します。
Universal Robots CB7 Core controller

同じプラットフォーム。2つの構成。

CB7コントローラーは、完全密閉型のIP54対応キャビネット(標準的な固定設置向け)と、より大型の自動化システムに組み込むインテグレーター向けのキャビネットレスのコンパクト設計の2つの構成で提供されます。制御システムを変えることなく、設置形態の柔軟性を確保できます。

どちらの構成も、モーション制御とシステム連携・統合安全アーキテクチャ・産業用通信およびI/O・ソフトウェアプラットフォームPolyScope による統一制御を備えています。

画像説明

主な機能

産業用自動化向けに設計されたURコントローラーは、生産環境でのロボットアプリケーションの導入・運用・拡大に必要な機能を提供します。

画像説明

CB7 Core

CB7 CoreはIP54対応のコンパクトな筐体を採用し、メンテナンス性に優れた設計です。処理速度は旧世代比40%向上。コネクターの改善とケーブル延長により、以前の世代より稼働時間の向上を実現しています。1 GbE ×3ポートと設定可能DI/DO ×16点(安全I/Oとしてアサイン可能)を備え、外部ハードウェアを追加することなくシステム構成を簡素化できます。UL1740およびEMC認証取得済み。PolyScope X で動作します。

画像説明

CB7 Core Compact

CB7 Core Compact は、CB7 Coreと同等の制御性能をより小型のキャビネットレス筐体に凝縮した製品です。AC電源による機械組み込み用途向けに設計されており、ワークセルキャビネットや専用機械への直接組み込みが可能です。UL1740およびEMC認証取得済み。PolyScope X で動作します。

お問い合わせ

世界中の数千社が協働ロボットを活用して実現していること

  • 生産性の向上
  • 製品需要の変化への対応
  • 作業者の負担軽減と定着率の改善
  • 人手不足の中でも安定した生産体制の維持