g-Series
CB7 Core Compact
CB7 Core Compact:キャビネットレスのコンパクトコントローラー(AC対応)
CB7 Core Compact は、CB7 Core と同等の制御性能をより小さい設置面積に凝縮した、機械組み込み向けモデルです。ワークセルのキャビネットや専用機械に直接組み込めます。1 GbイーサネットポートX3と設定可能なDI/DO 16点(安全I/O含む)を備え、追加ハードウェアなしに柔軟な接続が可能です。EMC認証取得済み。PolyScope X で動作します。
前世代比40%高速なプロセッサー CB5.6比40%高速なプロセッサーにより、プログラム実行と通信レスポンスが向上します。1 GbイーサネットポートX3・設定可能なDI/DOおよびアナログI/O・24 V DC 4 A電源を備え、追加インフラなしにセンサーや機器との接続を柔軟に行えます。
イーサネットとUSBの接続性を拡充 3ポートの1 GbイーサネットによりPLC・HMI・MES・ビジョンシステムとのマルチネットワーク通信が可能です。USB Type AおよびType Cポートにより、周辺機器・ストレージ・アクセサリを直接接続できます。設定可能なI/Oと通信インターフェースにより、柔軟なシステム構成に対応します。
産業用通信プロトコル Modbus・EtherNet/IP(アダプター)・PROFINET・OPC UAに対応しています。
外形寸法 | 387 x 158 x 201 mm |
|---|---|
本体重量 | 8.5 kg (18.7 lbs) |
IP保護等級 | IP20 |
ネットワーク | 1 GbイーサネットX3——PLC・HMI・MES・ビジョンシステムと直接通信 |
USB |
|
I/O | 設定可能なデジタルI/O ×16点、アナログI/O ×4点、A/B相パルス入力 ×4点 |
電源 | 24 V DC, 4A |
ケーブル長オプション | 6m, 12m |
適合規格 | TUV認証取得済み(UL1740およびEMC) |