3-Finger Adaptive Robot Gripper
3-Finger Adaptive Robot Gripper
3-Finger Adaptive Robot Gripper
3-Finger Adaptive Robot Gripper
3-Finger Adaptive Robot Gripper
3-Finger Adaptive Robot Gripper
3-Finger Adaptive Robot Gripper

3-Finger Adaptive Robot Gripper

最大限の多用性とフレキシビリティの面で、3指アダプティブロボットグリッパは最善の選択肢です。どのような形の対象物でも取り上げることができます。

続きを読む
製造元:Robotiq

Overview

最大限の多用性とフレキシビリティの面で、3指アダプティブロボットグリッパは最善の選択肢です。どのような形の対象物でも取り上げることができます。

The 3- Finger Gripper can almost pick anything with its 4 grip modes:

  • Pinch Mode
  • Wide Mode
  • Scissor Mode
  • Basic Mode

You can also control fingers separately and get feedback from each of them. 

関連製品

問い合わせる

お客様のお問い合わせいただいた内容につきましては、後日担当者からご回答いたします。
現地オフィス
  • ユニバーサルロボット
  • 芝二丁目28-8 芝二丁目ビル14階
  • 105-0014 東京都港区
連絡先: 03-3452-1202
フリーダイヤル: 0120-163510