ロジスティクスと倉庫

製品を予定通りに移動させるという前例のないプレッシャーに直面しているセクターでは、信頼できる労働者と自動化ツールのチームを持つことが不可欠です。ピックアップや梱包からパレタイジングや仕分けまで、コラボレーションロボットは、季節的なスパイクの際でも、人件費の削減、精度の向上、変動する需要への対応を容易にします。

物流・倉庫における協働ロボット

物流・倉庫における協働ロボット

人件費の上昇と注文量の急増は、世界中の物流業務を限界まで押し上げています。手作業の労働者が少ないため、荷主、運送業者、流通業者、倉庫、フルフィルメントセンターに対する需要が激しく増加しています。協働ロボットは、厳しいターンアラウンドタイム、複雑なフルフィルメントオーダー、絶えず変化するコンプライアンス要件に対応できる適応性のある自動化ソリューションを提供します。

ロボットアームは、ケースピッキング、オーダーソート、パレット構築などの繰り返し作業を高い信頼性と精度で処理できます。人間の従業員と一緒に作業するように設計されたcobotsは、さまざまな倉庫ゾーン間を移動し、さまざまなアプリケーションに展開することもできます。荷物を降ろして配達を準備する一方で、マニュアルワーカーは人の意見と意思決定を必要とするより戦略的な役割に集中することができます。労働力の身体的負担が軽減され、新しいレベルの効率が達成されます。

導入事例

製造物流におけるコボットソリューション

製造物流におけるコボットソリューション

コボットは、取り扱い要件に準拠しながら、生産ラインとの間の材料の流れを合理化します。ロボットアームで自動化できるタスクには、原材料の整理、生産セルへのコンポーネントの配送、出荷のための完成品の選別とパレット化が含まれます。コボットは、マテリアルハンドリングのニーズに応じて簡単に再プログラミングすることもできます。コンポーネントの配送管理、在庫の品質検査、流通のための商品の準備など、URを頼りにすることができます。

小売流通の効率的な運用

小売流通の効率的な運用

Cobotは、小売流通センターで出荷の積み下ろしの繰り返し作業を自動化し、多様な製品タイプと包装フォーマットを効率的に処理します。また、ケースピッキング、カートンハンドリング、混合パレットの構築にも優れており、需要の急増にもかかわらず、厳しい配送スケジュールに対応できるように、流通効率を高めています。

3 PL倉庫における適応性の向上

3 PL倉庫における適応性の向上

コボットは、さまざまなクライアントの要件と季節的な需要にシームレスに適応することで、サードパーティロジスティクス( 3 PL )運用のスピードと俊敏性を提供します。ロボットアームは、社内でプログラムおよび再プログラムすることができ、必要に応じて異なるピッキング、パッキング、およびパレット化タスクから切り替えることができます。マルチクライアントの倉庫業務と付加価値サービスセンターでは、自動化されたソリューションの高い適応性は、サービスレベルを損なうことなく人件費を削減することにつながります。

アプリケーションに適したコラボレーションロボットを選択してください

Universal Robotsのさまざまなモデルは、精密なタスクから長距離および高負荷の要件に至るまで、自動化のニーズに対応するために利用できます。

Universal Robotsを選ぶ理由

試され、テストされ、信頼されています。

試され、テストされ、信頼されています。

Universal Robotsは、すべての製造業界に100,000以上のcobotsを展開しています。Fortune 500の巨人から地元の契約機械工場まで、あらゆる規模の企業が第6世代cobotsを活用して生産性と品質を向上させ、製造チームの仕事の満足度を向上させています。

低い

低い

UR cobotsは、業界をリードする使いやすさ、直感的なプログラミング、そしてOEMや開発者が価値を付加し、特定のニーズを満たすための強力なバックエンドにより、柔軟性の要求を満たします。URコボットベースのシステムは、通常は年ではなく月で測定されるROIを生成します。

労働者に安全、労働者に優しい

労働者に安全、労働者に優しい

Universal Robotsは、業界で最も完全な安全ツールと機能を開発しました。当社の17の安全プロトコルは、プラントや施設のさまざまな安全要件とアプリケーションリスクアセスメントを満たすように設定することができ、製造チームはUR cobotsを使用して安全に作業できます。

お問い合わせ

何千もの企業がURコラボレーションロボットに依存しています...

・生産性の向上 ・変化する製品需要への適応 ・従業員のウェルビーイングと定着率の向上 ・人手不足によるスタッフ