Assistenza proattiva per mantenere i tuoi cobots al meglio e ridurre al minimo i tempi di inattività imprevisti

In Universal Robots, comprendiamo quanto sia importante far funzionare i tuoi cobots in modo fluido ed efficiente. La manutenzione preventiva è essenziale per ridurre al minimo i tempi di inattività, ottimizzare le prestazioni dell'hardware e prolungare la durata dei tuoi cobots. Il nostro obiettivo è garantire che i tuoi cobots operino al massimo delle prestazioni con interruzioni minime del processo di produzione.
Offriamo sia la manutenzione preventiva in loco che il controllo delle prestazioni da remoto come due soluzioni chiave di manutenzione preventiva per soddisfare le tue esigenze.

Il nostro servizio di manutenzione preventiva in loco garantisce che un tecnico qualificato visiti la tua struttura per condurre un'ispezione approfondita e un controllo di manutenzione dei tuoi cobots. Ciò include il controllo e l'ottimizzazione dei componenti critici per prevenire guasti imprevisti e migliorare le prestazioni. Ogni visita in loco include anche un controllo completo delle prestazioni, che valuta l'efficienza operativa del cobot e diagnostica potenziali problemi prima che diventino critici. Per una panoramica più dettagliata su ciò che è incluso nella visita in loco, vai a questo articolo.

Per i clienti che cercano praticità, offriamo anche un controllo delle prestazioni a distanza. Questo servizio consente ai nostri specialisti di analizzare da remoto le prestazioni del tuo cobot, fornendo approfondimenti dettagliati e consigli attuabili per l'ottimizzazione. È un modo rapido ed efficiente per mantenere i tuoi cobots senza la necessità di una visita in loco.

I nostri piani di assistenza UR includono due visite di manutenzione preventiva in loco all'anno come parte del pacchetto. Queste visite assicurano che i tuoi cobots rimangano in condizioni ottimali con regolari controlli di manutenzione e prestazioni, offrendoti la tranquillità che la tua produzione continuerà a funzionare senza intoppi.
Non esitare a contattarci se vuoi saperne di più sulla nostra manutenzione preventiva o sui nostri servizi in generale.
Se hai bisogno di supporto tecnico o assistenza, contattaci su myUR o chiama il nostro supporto tecnico 24 ore su 24, 7 giorni su 7.