<link rel="stylesheet" href="app_assets/styles-R77XALWP.css"> Vai al contenuto principale

Il controllo del movimento migliore della categoria, integrato nella piattaforma.

Universal Robots unisce posizionamento, forza e movimento coordinato del sistema in PolyScope, offrendo un'unica interfaccia per la configurazione del movimento.
https://a.storyblok.com/f/169662/1000x1000/2a779389ba/2024_04_coordinated-motion_1-1_transparent.png

Un controllo che si evolve con le tue esigenze

La piattaforma PolyScope è progettata per ridurre la curva di apprendimento della programmazione del robot e accelerare l'implementazione, supportando al contempo un controllo più avanzato e funzionalità potenziate. La programmazione grafica a nodi, combinata con flussi di lavoro guidati e capacità di scripting avanzate, offre un controllo del movimento preciso.

Posizionamento e controllo

Definisci i target di movimento e ottimizza i tempi di ciclo.

Forza e interazione

Insegna manualmente e controlla il contatto quando è importante.

Movimento coordinato del sistema

Sincronizza il movimento del robot con gli assi esterni.

Descrizione immagine

Un grande hardware merita grandi algoritmi di movimento

OptiMove sostituisce la regolazione manuale di velocità e accelerazione con un motore di movimento intelligente e a jerk limitato, offrendo prestazioni superiori con meno competenze di programmazione richieste.

  • Movimento più fluido e controllato grazie alla pianificazione a jerk limitato, che riduce oscillazioni e stress meccanico
  • Tempi di ciclo più rapidi, in genere dal 30 al 40% più veloci rispetto a programmi classici ben calibrati
  • Programmazione più semplice grazie a un unico slider delle prestazioni invece di una calibrazione laboriosa
  • Risultati costanti a tutti i livelli di competenza, per programmi solidi anche con meno esperienza e un'ottimizzazione più rapida per gli esperti
  • Tecnologia esclusiva UR che aumenta le prestazioni su tutta la gamma UR Series ed e-Series
Descrizione immagine

Estendi la portata risparmiando di più

MotionPlus consente ai robot UR di controllare in modo continuo binari lineari, elevatori, tavole rotanti e altri assi esterni, ampliando lo spazio di lavoro oltre la sola portata del braccio, senza dover passare a un robot più grande e costoso.

  • Estendi la portata effettiva utilizzando robot più piccoli su un binario invece di acquistare un braccio più grande
  • Controlla fino a sei assi esterni direttamente dal controller UR, senza necessità di un PLC
  • Utilizza qualsiasi marca di servoazionamento, evitando il vincolo a drive proprietari e adattandoti agli ecosistemi esistenti
  • Progettato per applicazioni avanzate come saldatura, asservimento macchine, parti di grandi dimensioni, imballaggio e flussi di lavoro multi-stazione

Scopri le funzionalità correlate

Programmazione

Programmazione

PolyScope supporta diversi metodi di programmazione per tutti i livelli di competenza, dalla programmazione grafica a nodi e dallo scripting alle estensioni create da partner (URCaps), con interfacce per la comunicazione con sistemi esterni.

Integrazione

Integrazione

PolyScope è aperto per progettazione. Le API standardizzate consentono l'integrazione con PLC, sistemi di visione, infrastrutture IT/OT e dispositivi e software di terze parti, supportando soluzioni che vanno dall'automazione tradizionale a quelle basate sull'IA.

Panoramica della piattaforma software

Panoramica della piattaforma software

PolyScope combina una programmazione intuitiva, un controllo del movimento preciso e un'integrazione aperta in un'unica piattaforma, progettata per i flussi di lavoro reali in fabbrica.

Hai domande? Parla con un esperto.

Che si tratti di integrarsi in un'architettura di automazione esistente o di costruire una cella a guida software, i nostri esperti possono aiutarti a individuare l'approccio giusto e a garantire implementazioni affidabili.